Menu Search

ลวดมัดสายเคเบิล - ตัวแยกอิสระ, ปลายรู

มีในสต็อก

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น แบบตั้งพื้นอิสระและปลายกลม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด วิธีติดตั้ง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
1.874 ฿ - 2.076 ฿ 33846 มีในสต็อก
20.3 mm
ล็อคแบบบิดเกลียว
17.8 - 20.3 mm
2.609 ฿ - 2.896 ฿ 37773 มีในสต็อก
25.4 mm
ล็อคแบบบิดเกลียว
25.4 mm
สายรัดแบบบิด - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 17.8 - 20.3 mm | 0.701 - 0.799 in; PA; สีดำ

TL-750BK

ช่วงราคา
2.076 ฿ - 1.874 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33846 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ล็อคแบบบิดเกลียว
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    17.8 - 20.3 mm
สายรัดแบบบิด - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 25.4 mm | 1 in; PA; สีดำ

TL-950BK

ช่วงราคา
2.896 ฿ - 2.609 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37773 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ล็อคแบบบิดเกลียว
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    25.4 mm