Menu Search

ขาตั้งเครื่องช่วยเดิน - ยาง

มีในสต็อก

เหมาะสำหรับท่อกลมขนาดยอดนิยม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ขนาดท่อที่เข้ากันได้ ประเภท สั่งซื้อ
112.894 ฿ - 218.901 ฿ 484 มีในสต็อก
สีดำ
PA
32.0 mm
1
420.98 ฿ - 816.296 ฿ 468 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
32.0 mm
2
74.497 ฿ - 144.457 ฿ 704 มีในสต็อก
สีดำ
PA
20.0 mm
1
85.177 ฿ - 165.162 ฿ 970 มีในสต็อก
สีดำ
PA
25.0 mm
1
100.887 ฿ - 195.627 ฿ 262 มีในสต็อก
สีดำ
PA
30.0 mm
1
ขาตั้งเครื่องช่วยเดิน - ยาง - 32.0 mm; ; กดยึด; PA

463702

ช่วงราคา
218.901 ฿ - 112.894 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
484 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงหัว
    กลม
ขาตั้งเครื่องช่วยเดิน - ยาง - ; ; ; 32.0 mm;กดยึด;ไนลอน

463694

ช่วงราคา
816.296 ฿ - 420.98 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
468 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน;เหล็กกล้า
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงหัว
    กลม
ขาตั้งเครื่องช่วยเดิน - ยาง - 20.0 mm; ; กดยึด; PA

463696

ช่วงราคา
144.457 ฿ - 74.497 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
704 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงหัว
    กลม
ขาตั้งเครื่องช่วยเดิน - ยาง - 25.0 mm; ; กดยึด; PA

463698

ช่วงราคา
165.162 ฿ - 85.177 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
970 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงหัว
    กลม
ขาตั้งเครื่องช่วยเดิน - ยาง - 30.0 mm; ; กดยึด; PA

463700

ช่วงราคา
195.627 ฿ - 100.887 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
262 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงหัว
    กลม