Menu Search

น็อตหางปลาแบบปีก - น็อตหางปลาพลาสติก

มีในสต็อก

น็อตหางปลามีแถบสำหรับนิ้วหัวแม่มือที่ให้การยึดเกาะพิเศษ เพื่อให้สามารถติดตั้งและถอดได้ง่ายรวดเร็วและไม่ต้องใช้เครื่องมือ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
11 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ความสูงโดยรวม ปีกกาง สั่งซื้อ
5.219 ฿ - 10.119 ฿ 34 มีในสต็อก
M6
12.0 mm
25.0 mm
4.053 ฿ - 4.492 ฿ 1070 มีในสต็อก
M5
22.0 mm
35.0 mm
7.214 ฿ - 7.99 ฿ 81 มีในสต็อก
M8
22.0 mm
35.0 mm
4.282 ฿ - 8.299 ฿ 64 มีในสต็อก
M5
12.0 mm
25.0 mm
4.053 ฿ - 4.492 ฿ 3583 มีในสต็อก
M4
24.0 mm
35.0 mm
3.883 ฿ - 4.30 ฿ 3338 มีในสต็อก
M4
22.0 mm
35.0 mm
9.308 ฿ - 10.312 ฿ 1775 มีในสต็อก
M10
25.0 mm
41.0 mm
6.492 ฿ - 7.187 ฿ 1273 มีในสต็อก
M5
24.0 mm
35.0 mm
6.4921 ฿ - 7.187 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
M5
24.0 mm
35.0 mm
4.4924 ฿ - 8.7069 ฿ 1107 มีในสต็อก
M4
12.0 mm
25.0 mm
4.2817 ฿ - 8.2989 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
M5
12.0 mm
25.0 mm
น็อตหางปลา

0480540000VR

ช่วงราคา
10.119 ฿ - 5.219 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • ปีกกาง
    25.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    Natural
น็อตหางปลา

0500030000VR

ช่วงราคา
4.492 ฿ - 4.053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    14.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.0 mm
  • ปีกกาง
    35.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.8 mm
น็อตหางปลา

0500050000VR

ช่วงราคา
7.99 ฿ - 7.214 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
81 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    14.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.0 mm
  • ปีกกาง
    35.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.25 mm
น็อตหางปลา

0480530000VR

ช่วงราคา
8.299 ฿ - 4.282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • ปีกกาง
    25.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.8 mm
น็อตหางปลา

0510020000VR

ช่วงราคา
4.492 ฿ - 4.053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3583 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    24.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    24.0 mm
  • ปีกกาง
    35.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.7 mm
น็อตหางปลา

0500020000VR

ช่วงราคา
4.30 ฿ - 3.883 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3338 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    14.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.0 mm
  • ปีกกาง
    35.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.7 mm
น็อตหางปลา

467000

ช่วงราคา
10.312 ฿ - 9.308 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1775 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    17.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    25.0 mm
  • ปีกกาง
    41.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.5 mm
น็อตหางปลา

0510030000VR

ช่วงราคา
7.187 ฿ - 6.492 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1273 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    24.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    24.0 mm
  • ปีกกาง
    35.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.8 mm
น็อตหางปลา M5 24.0 mm 35.0 mm ไนลอน ธรรมชาติ

053101600002

ช่วงราคา
7.187 ฿ - 6.4921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    24.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    24.0 mm
  • ปีกกาง
    35.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.8 mm
น็อตหางปลา M4 12.0 mm 25.0 mm ไนลอน ธรรมชาติ

053101100002

ช่วงราคา
8.7069 ฿ - 4.4924 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1107 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • ปีกกาง
    25.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.7 mm
น็อตหางปลา M5 12.0 mm 25.0 mm ไนลอน ธรรมชาติ

053101400002

ช่วงราคา
8.2989 ฿ - 4.2817 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • ปีกกาง
    25.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.8 mm