Menu Search

คลิปยึดสายไฟ - ล็อคแบบบานพับด้านบน, กดเข้า

มีในสต็อก

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
32 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน ความสูงภายใน ความหนาแผงสูงสุด สั่งซื้อ
4.887 ฿ - 5.416 ฿ 4823 มีในสต็อก
13.5 mm
UL94 V-0
3.4 mm
1.6 mm
6.42 ฿ - 7.111 ฿ 4220 มีในสต็อก
16.3 mm
UL94 V-0
14.1 mm
1.6 mm
4.246 ฿ - 4.712 ฿ 23010 มีในสต็อก
16.3 mm
UL94 V-2
10.0 mm
1.6 mm
2.726 ฿ - 3.022 ฿ 1953 มีในสต็อก
6 mm
UL94 V-2
1.9 mm
2 mm
3.237 ฿ - 3.582 ฿ 5580 มีในสต็อก
16.3 mm
UL94 V-0
10.0 mm
1.6 mm
1.879 ฿ - 2.08 ฿ 1139 มีในสต็อก
18.0 mm
UL94 V-2
21.7 mm
1.6 mm
2.753 ฿ - 3.053 ฿ 13700 มีในสต็อก
16.3 mm
UL94 V-2
14.1 mm
1.6 mm
2.919 ฿ - 3.237 ฿ 1000 มีในสต็อก
12 mm
UL94 V-2
4 mm
6 mm
1.775 ฿ - 1.968 ฿ 37648 มีในสต็อก
10.7 mm
UL94 V-0
4.8 mm
1.6 mm
2.403 ฿ - 2.654 ฿ 56708 มีในสต็อก
18.0 mm
UL94 V-2
21.7 mm
1.6 mm
3.506 ฿ - 3.883 ฿ 7278 มีในสต็อก
13.5 mm
UL94 V-0
3.4 mm
1.6 mm
2.726 ฿ - 3.022 ฿ 1006 มีในสต็อก
6 mm
UL94 V-2
4 mm
4 mm
4.90 ฿ - 5.434 ฿ 1492 มีในสต็อก
10.7 mm
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
6.649 ฿ - 7.366 ฿ 2100 มีในสต็อก
11.0 mm
UL94 V-0
12.7 mm
2.941 ฿ - 3.255 ฿ 1010 มีในสต็อก
9 mm
UL94 V-2
6 mm
6 mm
3.022 ฿ - 3.349 ฿ 80344 มีในสต็อก
10.7 mm
UL94 V-2
9.1 mm
1.6 mm
3.775 ฿ - 4.183 ฿ 3248 มีในสต็อก
10.7 mm
UL94 V-0
8.8 mm
1.6 mm
2.744 ฿ - 3.035 ฿ 1947 มีในสต็อก
10.7 mm
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
4.30 ฿ - 4.766 ฿ 26869 มีในสต็อก
10.7 mm
UL94 V-0
4.8 mm
4.197 ฿ - 4.649 ฿ 1966 มีในสต็อก
16.3 mm
UL94 V-2
10.0 mm
  • จาก 2
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm | 0.063 in; ความสูงภายใน 3.4 mm | 0.134 in; ความกว้างภายใน 13.5 mm | 0.531 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-02-1-19

ช่วงราคา
5.416 ฿ - 4.887 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4823 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm | 0.063 in; ความสูงภายใน 14.1 mm | 0.555 in; ความกว้างภายใน 16.3 mm | 0.642 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-03-2-19

ช่วงราคา
7.111 ฿ - 6.42 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm | 0.063 in; ความสูงภายใน 10.0 mm | 0.394 in; ความกว้างภายใน 16.3 mm | 0.642 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-02A-01

ช่วงราคา
4.712 ฿ - 4.246 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
คลิปเก็บสายไฟทรงอานม้า - มีตัวล็อคด้านบนแบบบานพับ, กดยึด, ยึดด้วยหัวทรงลูกศร, สีธรรมชาติ, เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้, 2 mm | 0.079 in ความหนาของแผง, 1.9 mm | 0.076 in ความสูงด้านใน, 6 mm | 0.236 in ความกว้างด้านใน

WSLC-1-01

ช่วงราคา
3.022 ฿ - 2.726 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1953 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    4 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm | 0.063 in; ความสูงภายใน 10.0 mm | 0.394 in; ความกว้างภายใน 16.3 mm | 0.642 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-02A-19

ช่วงราคา
3.582 ฿ - 3.237 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5580 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 21.6 mm | 0.85 in ; ความกว้างภายใน - 18.0 mm | 0.709 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-9-03-3-01

ช่วงราคา
2.08 ฿ - 1.879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    0.8 - 1.6 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 14.2 mm | 0.559 in ; ความกว้างภายใน - 16.3 mm | 0.642 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-9-03-2-01

ช่วงราคา
3.053 ฿ - 2.753 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13700 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    0.8 - 1.6 mm
คลิปเก็บสายไฟทรงอานม้า - มีตัวล็อคด้านบนแบบบานพับ, กดยึด, ยึดด้วยหัวทรงลูกศร, สีธรรมชาติ, เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้, 6 mm | 0.236 in ความหนาของแผง, 4 mm | 0.157 in ความสูงด้านใน, 12 mm | 0.472 in ความกว้างด้านใน

WSLC-5-01

ช่วงราคา
3.237 ฿ - 2.919 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    4 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm | 0.063 in; ความสูงภายใน 4.8 mm | 0.189 in; ความกว้างภายใน 10.7 mm | 0.421 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-01A-19

ช่วงราคา
1.968 ฿ - 1.775 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37648 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm | 0.063 in; ความสูงภายใน 21.7 mm | 0.854 in; ความกว้างภายใน 18.0 mm | 0.709 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-03-3-01

ช่วงราคา
2.654 ฿ - 2.403 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56708 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm | 0.063 in; ความสูงภายใน 3.4 mm | 0.134 in; ความกว้างภายใน 13.5 mm | 0.531 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-3.5-2-1-19

ช่วงราคา
3.883 ฿ - 3.506 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7278 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
คลิปเก็บสายไฟทรงอานม้า - มีตัวล็อคด้านบนแบบบานพับ, กดยึด, ยึดด้วยหัวทรงลูกศร, สีธรรมชาติ, เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้, 4 mm | 0.157 in ความหนาของแผง, 4 mm | 0.157 in ความสูงด้านใน, 6 mm | 0.236 in ความกว้างด้านใน

WSLC-2-01

ช่วงราคา
3.022 ฿ - 2.726 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1006 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    4 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 4.8 mm | 0.189 in ; ความกว้างภายใน - 10.7 mm | 0.421 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-9-01A-01

ช่วงราคา
5.434 ฿ - 4.90 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1492 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    0.8 - 1.6 mm
ปลายท่อเกลียว - ; ; PA ธรรมชาติ

WSLTB-03A-19A

ช่วงราคา
7.366 ฿ - 6.649 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    กาว
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความสูงภายใน
    12.7 mm
คลิปเก็บสายไฟทรงอานม้า - มีตัวล็อคด้านบนแบบบานพับ, กดยึด, ยึดด้วยหัวทรงลูกศร, สีธรรมชาติ, เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้, 6 mm | 0.236 in ความหนาของแผง, 6 mm | 0.236 in ความสูงด้านใน, 9 mm | 0.354 in ความกว้างด้านใน

WSLC-4-01

ช่วงราคา
3.255 ฿ - 2.941 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    4 mm
อานสายไฟ - ; ; ความสูงภายใน - 9.1 mm | 0.358 in;ความกว้างภายใน - 10.7 mm | 0.421 in;PA;ธรรมชาติ

WSLT-9-01-2-01

ช่วงราคา
3.349 ฿ - 3.022 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80344 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    0.8 - 1.6 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm | 0.063 in; ความสูงภายใน 8.8 mm | 0.346 in; ความกว้างภายใน 10.7 mm | 0.421 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-01-2-19

ช่วงราคา
4.183 ฿ - 3.775 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3248 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 4.8 mm | 0.189 in ; ความกว้างภายใน - 10.7 mm | 0.421 in

WSLTRA-1-01

ช่วงราคา
3.035 ฿ - 2.744 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1947 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
อานสายไฟ - ; ; ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - #4M3;ความสูงภายใน - 4.8 mm | 0.189 in;ความกว้างภายใน - 10.7 mm | 0.421 in;PA;ธรรมชาติ

WSLTB-01A-19

ช่วงราคา
4.766 ฿ - 4.30 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26869 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    สกรู
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความสูงภายใน
    4.8 mm
อานสายไฟ - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - #4M3 ; ความสูงภายใน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความกว้างภายใน - 16.3 mm | 0.642 in; PA ธรรมชาติ

WSLTB-02A-19

ช่วงราคา
4.649 ฿ - 4.197 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1966 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    สกรู
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความสูงภายใน
    10.0 mm
ปลายท่อเกลียว - ; ; PA ธรรมชาติ

WSLTB-02A-19A

ช่วงราคา
21.938 ฿ - 19.803 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37869 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    กาว
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความสูงภายใน
    10.0 mm
ปลายท่อเกลียว - ; ; PA ธรรมชาติ

WSLTB-01A-19A

ช่วงราคา
7.909 ฿ - 7.142 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    กาว
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความสูงภายใน
    4.8 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 9.9 mm | 0.39 in ; ความกว้างภายใน - 16.3 mm | 0.642 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-9-02A-1-01

ช่วงราคา
2.183 ฿ - 1.968 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1706 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    0.8 - 1.6 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm | 0.063 in; ความสูงภายใน 3.4 mm | 0.134 in; ความกว้างภายใน 13.5 mm | 0.531 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-02-1-01

ช่วงราคา
3.614 ฿ - 3.259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12250 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.7 mm | 0.067 in; ความสูงภายใน 5.5 mm | 0.217 in; ความกว้างภายใน 10.3 mm | 0.406 in

WSLT-T-01A-19

ช่วงราคา
4.847 ฿ - 4.38 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11913 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm | 0.063 in; ความสูงภายใน 4.8 mm | 0.189 in; ความกว้างภายใน 10.7 mm | 0.421 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-01A-01

ช่วงราคา
1.731 ฿ - 1.565 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11319 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm | 0.063 in; ความสูงภายใน 21.7 mm | 0.854 in; ความกว้างภายใน 18.0 mm | 0.709 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-03-3-19

ช่วงราคา
7.147 ฿ - 6.456 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6299 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
คลิปเก็บสายไฟทรงอานม้า - มีตัวล็อคด้านบนแบบบานพับ, กดยึด, ยึดด้วยหัวทรงลูกศร, สีธรรมชาติ, เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้, 6 mm | 0.236 in ความหนาของแผง, 6 mm | 0.236 in ความสูงด้านใน, 12 mm | 0.472 in ความกว้างด้านใน

WSLC-6-01

ช่วงราคา
3.331 ฿ - 2.999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    4 mm
อานสายไฟ - ; ; ; ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm | 0.063 in;ความสูงภายใน 8.8 mm | 0.346 in;ความกว้างภายใน 10.7 mm | 0.421 in;PA;ธรรมชาติ

WSLT-01-2-01

ช่วงราคา
5.698 ฿ - 5.138 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6516 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm | 0.063 in; ความสูงภายใน 14.1 mm | 0.555 in; ความกว้างภายใน 16.3 mm | 0.642 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-03-2-01

ช่วงราคา
2.188 ฿ - 1.973 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27374 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm | 0.063 in; ความสูงภายใน 3.4 mm | 0.134 in; ความกว้างภายใน 13.5 mm | 0.531 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-3.5-2-1-01

ช่วงราคา
3.322 ฿ - 2.999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
คลิปเก็บสายไฟทรงอานม้า - มีตัวล็อคด้านบนแบบบานพับ, กดยึด, ยึดด้วยหัวทรงลูกศร, สีธรรมชาติ, เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้, 4 mm | 0.157 in ความหนาของแผง, 4 mm | 0.157 in ความสูงด้านใน, 9 mm | 0.354 in ความกว้างด้านใน

WSLC-3-01

ช่วงราคา
3.188 ฿ - 2.874 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    4 mm