Menu Search

คลิปยึดสายไฟ - ล็อค, กดเข้า, ที่ยึดทรงหัวลูกศร

มีในสต็อก

คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดทรงหัวลูกศรแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว โซลูชันดังกล่าวจะล็อคสายไฟเข้าที่เพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟของคุณจะไม่ขยับเขยื้อน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน ความสูงภายใน ความหนาแผงสูงสุด สั่งซื้อ
3.56 ฿ - 3.56 ฿ 5418 มีในสต็อก
11.2 mm
UL94 V-2
26.2 mm
2.0 mm
2.372 ฿ - 2.372 ฿ 101064 มีในสต็อก
11.2 mm
UL94 V-2
8.6 mm
2.0 mm
2.968 ฿ - 2.968 ฿ 195910 มีในสต็อก
11.2 mm
UL94 V-2
18.2 mm
2.0 mm
2.071 ฿ - 2.071 ฿ 25442 มีในสต็อก
11.2 mm
UL94 V-2
4.0 mm
2.0 mm
2.448 ฿ - 2.712 ฿ 1070 มีในสต็อก
22.0 mm
UL94 V-2
5.5 mm
1.6 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 26.2 mm | 1.031 in ; ความกว้างภายใน - 5.5 mm | 0.217 in ; PA; ธรรมชาติ

497650

ช่วงราคา
3.56 ฿ - 3.56 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5418 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.8 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 8.6 mm | 0.339 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

497636

ช่วงราคา
2.372 ฿ - 2.372 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
101064 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.8 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 18.2 mm | 0.717 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

497639

ช่วงราคา
2.968 ฿ - 2.968 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
195910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.8 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 4.0 mm | 0.157 in ; ความกว้างภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; PA; ธรรมชาติ

497649

ช่วงราคา
2.071 ฿ - 2.071 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25442 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.8 mm
คลิปเก็บสายไฟทรงอานม้า - มีตัวล็อค, กดยึด, ยึดด้วยหัวทรงลูกศร, สีธรรมชาติ, 22.0 mm รู, 1.6 mm หนาแผงสูงสุด, 5.5 mm x 22.0 mm

WS-L-A-1

ช่วงราคา
2.712 ฿ - 2.448 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Wire Saddle Type
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    22.0 mm