สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(5 กลุ่มสินค้า)
สลักแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบพร้อมสปริงที่ทำจากพอลิเอไมด์เสริมใยแก้ว 30% เป็นทางเลือกที่มีน้ำหนักเบาสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สลักโลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์แบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกการล็อกพร้อมหัวรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ Double Bit 5 มม., สี่เหลี่ยมจัตุรัส 8 มม., สามเหลี่ยม 8 มม. และแบบหัวผ่า
สลักมาพร้อมกับน็อตล็อกโลหะ แต่สามารถซื้อน็อตล็อกพลาสติกแยกต่างหากได้
ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบขนาดเล็กมาในรูปแบบหัว ความยาวที่จับ และประเภทที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย แบบที่ 1 ทำงานด้วยสปริงและทำจากสังกะสีอัลลอยฉีดขึ้นรูปที่แข็งแรง
สลักหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบขนาดเล็กพร้อมตัวอุปกรณ์แบบ 45 องศาที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษพร้อมสปริงภายในซึ่งให้แรงบิดสูงถึง 1 มม.
ลูกเบี้ยวทำมุม 45 องศากับตัวอุปกรณ์ สลักมีตัวเลือกระยะการจับที่เป็นทางเลือกและหัวมีรูปแบบให้เลือกสามแบบได้แก่ สี่เหลี่ยมจตุรัส 6 มม., สามเหลี่ยม 7 มม. และแบบหัวผ่า
ล็อกมีฝาปิดมักนิยมใช้กับแผงอย่างหนา เช่น แผงที่เป็นฉนวนและประตูแบบหนา มาพร้อมกับหัว 5 มม. Double Bit และปะเก็นซีลยาง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคลูกเบี้ยวขนาดเล็กนี้ไม่มีสปริงและมีร่องกุญแจเหมือนกัน ประเภทที่ยึดด้วยน๊อตพอดีกับรูเจาะขนาด 16.2x14.2 ประเภทที่ยึดด้วยคลิปพอดีกับรูเจาะขนาด 17.2 x14.2
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ