สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(4 กลุ่มสินค้า)
ฝาครอบส่วนปลายไวนิลทรงกลมแบบกดยึดเหล่านี้ทำจากพีวีซีที่มีความยืดหยุ่นและสามารถยืดได้ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ยึดได้พอดีโดยไม่ฉีกขาด แยก หรือตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ผิวเคลือบมันวาวและสวยงามทำให้ฝาครอบนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฝาครอบส่วนปลายสำหรับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกในสีดำหรือแดง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบปลายท่อแบบยืดหยุ่นของเรามีหลายขนาด ซึ่งเหมาะสำหรับเกลียวเมตริก, BSP และ UNF Flexicaps เหล่านี้มีความทนทาน จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ลวดลายไวนิลที่สวยงามทำให้สามารถใช้ในงานตกแต่งได้ดีเป็นพิเศษ ด้วยความเอนกประสงค์ของผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วย การป้องกันเกลียว การควบคุมฝุ่นและความชื้น การเข้ารหัสสีและการปิดส่วนปลายท่อและแกนระหว่างการทำสีและการชุบ
วัสดุ PVC ที่ยืดหยุ่นได้ (ค่าความแข็ง 90 Shore) สามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานที่สูงและสามารถยืดออกได้เกินกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่สร้างขึ้นในขณะนั้นได้ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ PVC สูตรพิเศษจะไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ ออกซิเดชัน น้ำมัน และความชื้น ในขณะที่ฝาปิดมีความยืดหยุ่นสูงและทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม และยังสามารถทากาวติดบนชิ้นงาน PVC อื่นๆ ได้อีกด้วย
เป็นโซลูชันที่ประหยัดสำหรับการใช้งานครั้งเดียว
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบหกเหลี่ยมของเรามีรูปลักษณ์คงตัว ช่วยให้ครอบและถอดออกได้ง่าย มีฝาครอบหกเหลี่ยมสำหรับคัปปลิงไฮดรอลิกทั่วไปทุกขนาด
ฝาครอบมีรูปทรงหกเหลี่ยม ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับใช้ปกป้องข้อต่อหกเหลี่ยมและการประกอบรูปทรงหกเหลี่ยม อย่างไรก็ตาม ความเอนกประสงค์ของฝาครอบนี้ทำให้สามารถใช้ปกป้องชิ้นส่วนประกอบที่มีรูปร่างกลมได้ด้วย ทำให้เป็ตัวเลือกที่ยืดหยุ่นและประหยัดสำหรับโครงการที่หลากหลาย
ฝาครอบยืดหยุ่นเหมาะกับการใช้งานทั้งแบบเรียบและมีเกลียว โดยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ใช้ได้กับเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาด
ปุ่มดึงตรงกลางและรูปทรงแฉกทำให้ครอบและดึงออกได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะกับขนาดเกลียวระบบเมตริก UNF และ BSP
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ