Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

การใช้งานเฉพาะ ฝาครอบสกรู

 (4 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ฝาครอบ

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ฝาครอบมีให้เลือกในวัสดุและตัวเลือกสีที่หลากหลาย ได้รับการออกแบบเพื่อให้ครอบคลุมหัวสกรูและเหมาะสำหรับการตกแต่ง ฝาครอบที่ทนทานเหล่านี้ให้การป้องกันการซึมเข้าที่ดีเยี่ยมสำหรับการใช้งานหลากหลายประเภท

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ฝาครอบ Unicap

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ฝาครอบ Unicap ปิดคลุมและป้องกันสกรูหรือสลักเกลียวที่มีความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกทั้งแบบ PP หรือ PE และมีสีให้เลือกอย่างหลากหลายโดยมีสีขาวเป็นแหวนรองมาตรฐาน Unicap มีให้เลือกทั้งแบบทรงต่ำและทรงสูง

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ฝาครอบสกรูหัวจม

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ฝาเกลียวหัวซ็อคเก็ตของเรามีให้เลือกหลายรูปแบบและวัสดุรองรับการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปจะใช้สำหรับภายในกล่อง UPS เมื่อสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านใกล้กับหัวสกรูโลหะซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีพื้นที่จำกัด สามารถใช้ฝาครอบเพื่อป้องกันการรบกวนระหว่างทั้งสองรายการได้เนื่องจากจำเป็นต้องแยกหัวสกรูออก ฝาครอบเหล่านี้ยังสามารถป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกได้อีกด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกในสีเทา ขาว หรือดำและทำจากซิลิโคนหรือเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

หัวหมุด

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ฝาครอบหมุดช่วยให้การขันสกรูเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วและเรียบร้อยสำหรับการใช้งานประเภทต่างๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกในสีขาวเทา เบจ หรือดำและทำจากพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำหรือสูง นอกจากนี้เรายังมีตัวเลือกขนาดที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)