สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(19 กลุ่มสินค้า)
เหมาะสำหรับท่อกลมขนาดยอดนิยม
ข้อต่อสี่เหลี่ยมจัสตุรัสใช้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อหลายๆ อัน ข้อต่อท่อถูกดันเข้าไปในท่อและไม่จำเป็นต้องมีการยึดใดๆ มีทิศทางที่แตกต่างกันและการเชื่อมต่อท่อสี่เหลี่ยมหลายแบบ โซลูชันที่ดีในการสร้างโครงท่อหรือโครงข่ายท่อ
ข้อต่อสี่เหลี่ยมจัสตุรัสใช้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อหลายๆ อัน ข้อต่อท่อถูกดันเข้าไปในท่อและไม่จำเป็นต้องมีการยึดใดๆ มีทิศทางที่แตกต่างกันและการเชื่อมต่อท่อสี่เหลี่ยมหลายแบบ โซลูชันที่ดีในการสร้างโครงท่อหรือโครงข่ายท่อ
อินเสิร์ตท่อมีหลายคุณลักษณะให้เลือกใช้ แบบสอดเข้าปลายท่อ เหมาะสำหรับใช้ติดกับขาปรับหรือลูกล้อที่ปรับได้
อินเสิร์ตแนวนอนกลุ่มนี้ออกแบบมาเพื่อสอดเข้าไปในท่อเหลี่ยม โดยให้รูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตากับชิ้นงาน
ลูกค้าสามารถเลือกจากสี่ตัวเลือกที่สามารถเชื่อมต่อที่หลากหลาย ซึ่งได้แก่
แบบที่ 1 มี 1 ระดับ และ 2 ทิศทาง
แบบที่ 2 มี 1 ระดับ 2 ทิศทาง และมีเกลียวด้านบน
แบบที่ 3 มี 1 ระดับ 2 ทิศทางและมีเกลียวด้านล่าง
แบบที่ 4 มี 1 ระดับ 2 ทิศทางและ 2 เกลียว
ทางออกที่ดีในการสร้างโครงท่อหรือโครงข่ายท่อ ยางรองแบบกดเข้าเป็นแบบทรงกลมและมีวัสดุและพื้นผิวที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
อินเสิร์ทกลมมีเกลียวมีหลายตัวเลือกและรูปแบบ อินเสิร์ทเกลียวมีสปริงและยางรองซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ยึดติดตั้งปลายท่อ อินเสิร์ทเกลียวมีสปริงเป็นแบบโหลดด้วยสปริงสำหรับท่อกลมและสี่เหลี่ยมและข้อต่อท่อแบบเกลรยวมีสปริงเป็นอินเสิร์ทสำหรับต่อท่อ มีเกลียวสำหรับการยึดด้วยสกรูที่อย่างแข็งแรง อินเสิร์ทเกลียวมาตรฐานสามารถใช้ได้กับขาตั้งแบบปรับได้ (SR 1572) หรือยางรองแบบปรับได้ (SR1575) สำหรับอินเสิร์ทกลมแบบที่ 2 มีขนาดเกลียว M8 และ M10 และเหมาะสำหรับความหนาของผนังที่ 1.0-2.0 มม. เม็ดมีดเกลียวโลหะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเม็ดมีดสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียว M8 หรือ M10 พร้อมน็อตยึดเหล็กอ่อนให้การยึดที่แข็งแรง เกลียวโลหะช่วยให้สามารถปรับแต่งซ้ำได้อย่างราบรื่นและการขึ้นรูปสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยเพื่อให้พอดีกับท่อ นอกจากนี้ยังมีอินเสิร์ทเกลียวกลมสำหรับงานภาระหนักพร้อมป้องกันสัญญาณรบกวน ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับขาเครื่องจักรและมีน้ำหนักมากสำหรับการรับน้ำหนักสูง
อินเสิร์ทกลมมีเกลียวนำเสนอในหลายตัวเลือกและรูปแบบ เม็ดมีดแบบเกลียวโลหะทั้งหมดเหมาะสำหรับการใช้งานหนักและทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ เม็ดมีดเกลียวโลหะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเม็ดมีดสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียว M8 หรือ M10 พร้อมน็อตยึดเหล็กอ่อนให้การยึดที่แข็งแรง เกลียวโลหะช่วยให้สามารถปรับแต่งซ้ำได้อย่างราบรื่นและการขึ้นรูปสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยเพื่อให้พอดีกับท่อ
อินเสิร์ทท่อกลมเหมาะสำหรับการป้องกันและการตกแต่งส่วนปลายของท่อ อินเสิร์ทแบบดันมีทั้งแบบยางเพื่อการยึดเกาะสูงสุดหรือก้านธรรมดาสำหรับการใช้งานที่ราบรื่น มีวัสดุและสีให้เลือกตามความต้องการใช้งาน
ท่อเกลียวเหลี่ยมจัสตุรัสใช้เพื่อป้องกันขอบคมของท่อและเพื่อให้เกิดความสวยงาม อินเสิร์ทแบบดันเข้ามีเกลียวเพื่อให้สามารถปรับขาตั้งหรือล้อเลื่อนได้
อินเสิร์ตสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีการนำไปใช้กับงานท่อที่หลากหลายและให้รูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตา อินเสิร์ตเหล่านี้มีข้อดีมากกว่าเดิมจากการเคลือบด้วยโครเมียม ซึ่งให้ความสวยงามแบบมันวาวที่น่าดึงดูด เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
เหมาะกับการใช้งานอย่างขาเก้าอี้และโต๊ะ ตู้ ชั้นวางของ และอื่นๆ ผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกแบบมีร่องหยักที่ง่ายต่อการใส่และเข้ากันได้พอดี ตัวเลือกเหล่านี้เหมาะกับส่วนของผนังที่มีความหนา 1.0 ถึง 2.0 มม.
อินเสิร์ทเหลี่ยมจัสตุรัสมุมเอียงทำจากพอลิเอทิลีน (PE) สีดำเป็นชิ้นส่วนที่ประกอบได้ง่าย ทนทาน และใช้งานได้ยาวนาน เหมาะสำหรับปลายท่อหรือพื้นผิวไม่เรียบที่มีความเสี่ยงกับพื้นผิวที่มุม
อินเสิร์ตแบบกลมใช้สำหรับปิดท้ายผลิตภัณฑ์ท่อ ทำให้ดูสวยงามและสะอาดตา นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นฐานรองท่อ เพื่อเป็นฐานป้องกันรอยขีดข่วนและความเสียหายเมื่อผลิตภัณฑ์สัมผัสกับพื้นผิว
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้รองรับเกลียวเมทริกและประกอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย อินเสิร์ตนี้มีดีไซน์แบบก้านที่มีสันร่องที่ทำให้มีการจับยึดที่ดีขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกที่มีชิ้นส่วนไม่มาก ซึ่งเหมาะสำหรับส่วนประกอบการตกแต่งที่มีพื้นที่จำกัด
อินเสิร์ตแบบกลมใช้สำหรับปิดท้ายผลิตภัณฑ์ท่อ ทำให้ดูสวยงามและสะอาดตา การตกแต่งคุณภาพสูงเหมาะสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์
อินเสิร์ตแบบกลมมีก้านแบบมีสันร่องซึ่งช่วยให้ใส่ได้ง่าย นอกจากนี้ยังให้การจับยึดที่ดีขึ้นเพื่อช่วยในการยึดเม็ดมีดในการประกอบ
วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE) การตกแต่ง: ชุบโครเมี่ยม
อินเสิร์ทกลมเหล่านี้ทำจากพอลิเอไมด์ (PA) สีดำและมาพร้อมกับฐานเหล็กกล้าเหมาะสำหรับใช้กับพื้นพรม พร้อมสำหรับการติดตั้งแบบดันล็อคและสามารถพบได้ในรูปแบบคงที่หรือมุมเอียง
อินเสิร์ตปิดปลายท่อทรงรีเหมาะสำหรับการเพิ่มรูปลักษณ์ชิ้นงานสำเร็จให้ดูมีคุณภาพสูง
โดยทั่วไปใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์และตู้ โดยอินเสริ์ตเหล่านี้จะใส่เข้าไปที่ปลายท่อทรงรี เช่น ขาเก้าอี้หรือโต๊ะ ชิ้นส่วนเหล่านี้เหมาะกับชิ้นงานที่มีความหนาที่นิยมใช้ทั่วไป
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายตัวเลือกที่ช่วยให้ติดตั้งและถอดออกง่าย และยึดติดเข้าที่อย่างมั่นคง โดดเด่นด้วยตัวเลือกแบบสันร่องที่ทำให้ใส่เข้าง่ายและพอดี และเรายังมีตัวเลือกที่ให้ความสวยงามที่แต่งด้วยโครเมียม เพื่อให้รูปลักษณ์ที่ดีขึ้น
คุณจะได้พบชิ้นส่วนอินเสิร์ตสำหรับโครงการต่อไปของคุณ ซึ่งทนทานและใช้งานได้ยาวนาน
อินเสิร์ทกลมแบบเกลียวมีหลายตัวเลือกและรูปแบบ อินเสิร์ทสันเหลี่ยมมาตรฐานเป็นยางสำหรับประกอบง่ายและยึดติดแน่นและปิดคลุมขอบคม มีให้เลือกหลากหลายขนาด 10 สีที่แตกต่างกัน และทั้งแบบขัดเงาหรือแบบสึกกร่อน ยางรองอินเสิร์ทสี่เหลี่ยมน้ำหนักเบาให้ลักษณะที่ดูเรียบร้อยและออกแบบมาสำหรับความหนาของผนังที่ 1.0-2.0 มม. อินเสิร์ทชุบโครเมียมและอินเสิร์ทสี่เหลี่ยมชุบโครเมียมนำเสนอตัวเลือกอินเสิร์ทชุบโครเมี่ยมที่แตกต่างกันสองแบบ อินเสิร์ทชุบโครเมียมให้ผิวตกแต่งที่สวยงามและเพิ่มความสวยงาม มีสันเพื่อใส่ประกอบได้ง่ายและมั่นคง อินเสิร์ทชุบดครเมี่ยมเป็นการชุบผิวด้วยโครเมี่ยมที่มีความมันวาวสูง มีให้เลือกทั้งแบบชุบโครเมี่ยมหรือโครเมี่ยมเข้ม
อินเสิร์ตและตัวรองเหมาะกับงานท่อเหลี่ยมเบา เมื่อสอดเข้าไปที่ปลายท่อ จะทำให้ชิ้นงานดูเรียบร้อยสะอาดตา
นำเสนอการออกแบบให้มีสันร่องเพื่อให้ใส่เข้าง่ายและพอดี อินเสิร์ตเหล่านี้ให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าไปในภายในท่อ
กลุ่มผลิตภัณฑ์อินเสิร์ตเกลียวและแผ่นรองของเรามีให้เลือกหลายแบบ อินเสริ์ตเป็นชิ้นส่วนที่ใช้สอดเข้าไปที่ปลายท่อเพื่อให้ชิ้นงานดูเรียบร้อย สะอาดตา นอกจากนี้ยังให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้า
อินเสิร์ตเหล่านี้สามารถใช้กับงานมาตรฐานและงานหนักที่หลากหลาย แต่เหมาะที่สุดกับการใช้งานกับขาปรับ แผ่นรองและลูกล้อชนิดปรับเอียงได้
มีให้เลือกทั้งแบบที่ทำจากโลหะล้วน และแบบพลาสติกที่ใช้น็อตโลหะ เกลียวโลหะช่วยให้ติดตั้งได้มั่นคงและสามารถปรับอินเสิร์ตได้ซ้ำหลายคร้้ง อินเสิร์ตพลาสติกมีทั้งแบบขึ้นรูปชิ้นเดียวหรือสองชิ้น แบบขึ้นรูปสองชิ้นติดแนบสนิทด้วยกันเพื่อสอดเข้าไปในท่อ
อินเสิร์ตสี่เหลี่ยมผืนผ้าและแผ่นรองเหมาะอย่างยิ่งสำหรับขนาดและความหนาของท่อที่หลากหลาย เมื่อสอดเข้าไปที่ปลายท่อ จะทำให้ชิ้นงานดูเรียบร้อยสะอาดตา
นำเสนอการออกแบบให้มีสันร่องเพื่อให้ใส่เข้าง่ายและพอดี อินเสิร์ตเหล่านี้ให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าไปในภายในท่อ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ที่ครอบคลุมของเรามีหลากหลายขนาดและสีให้เลือก
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ