Was ist der Unterschied zwischen LDPE und HDPE?
Am Anfang
Um Polyethylen mit niedriger Dichte und Polyethylen mit hoher Dichte wirklich zu verstehen, müssen wir ihre Herkunft verstehen.
Beide Materialien basieren auf Polyethylen (PE), dem beliebtesten Kunststoff der Welt, der in allen möglichen Produkten verwendet wird, von Supermarkttaschen bis hin zu kugelsicheren Westen. PE ist ein Thermokunststoff, der durch Polymerisation von Ethylen entsteht. Dies kann auf unterschiedliche Weise erfolgen, wobei LDPE und HDPE produziert wird. Mit anderen Worten, diese Polymere haben aufgrund der Struktur ihrer Moleküle unterschiedliche Eigenschaften.
Kurz zusammengefasst: die Chemie von LDPE und HDPE
Die Polymerketten von LDPE besitzen seitliche Verzweigungen. Stellen Sie sich eine einzelne, gerade Linie – eine Kette – von Molekülen vor. Innerhalb dieser Linie zweigt eine weitere Kette in eine Richtung ab. Von dieser Kette zweigt eine weitere Kette ab. Diese Seitenzweige verhindern, dass sich die Polymermoleküle ordentlich ausrichten.
- Die Struktur von LDPE ist nicht kristallin.
- Diese Unregelmäßigkeit verleiht LDPE seine geringere Dichte.
- Die Anziehungskräfte zwischen den Molekülen des Polymers sind geschwächt.
Die Polymerketten von HDPE sind regelmäßig angeordnet. Stellen Sie sich eine Armee von Soldaten in Formation nebeneinander vor, Reihe für Reihe, Linie für Linie vor – und schon haben Sie eine Vorstellung von HDPE.
- Die Struktur von HDPEist kristallin.
- Die beeindruckende Struktur von HDPE verleiht ihm eine höhere Dichte als LDPE.
- Die Anziehungskräfte zwischen den Molekülen des Polymers sind stark.
Die lang- und kurzkettigen Verzweigungen von LDPE verhindern, dass das Material in seiner kristallinen Form dicht gepackt wird. Dies verleiht ihm eine geringere Zugfestigkeit als HDPE, aber eine größere Zähigkeit.
Auf der anderen Seite hat HDPE nicht viele Verzweigungen. Die Moleküle sind während der Kristallisation eng gepackt, was HDPE dicht macht und eine höhere Widerstandsfähigkeit als LDPE gibt.
Auf einen Blick: Merkmale
LDPE | HDPE |
Flexibel | Halbstarr; robust |
Gute Stoßfestigkeit | Gute Stoßfestigkeit |
Gute Abriebfestigkeit | Hervorragende Abriebfestigkeit |
Leicht | Leicht |
Gute chemische Beständigkeit (variabel) | Gute chemische Beständigkeit (variabel) |
Wetterfest | Wetterfest |
Geringe Kosten | Geringe Kosten |
Industrielle Anwendungen
Hier ist ein Blick darauf, was Sie in Bezug auf die Leistungen von LDPE und HDPE in verschiedenen Anwendungen erwarten können.
Elektrische Isolierung
Polyethylen ist chemisch inert und hat hervorragende elektrische und mechanische Eigenschaften, was es zu einem bevorzugten Material für die Kabelisolierung bei Hochspannungsanwendungen macht. Die jeweilige Anwendung bestimmt, ob Sie LDPE oder HDPE verwenden sollen.
HDPE hat eine höhere Abrieb- und Reißfestigkeit als LDPE, dazu eine höhere Zug- und Scherfestigkeit. Wenn Sie Ihre Kabel unterirdisch vergraben möchten, entscheiden Sie sich für HDPE. Ansonsten ist LDPE eine hervorragende Wahl. LDPE-Kabelleitungen bieten Ihnen eine hervorragende Flexibilität, eine hohe Lebensdauer und eine hohe Schlagfestigkeit. Die große Stärke von LDPE macht es auch zu einer guten Wahl für Kabelbefestigungsklemmen.
Auf einen Blick: Elektrische Eigenschaften
Dielektrische Konstante bei 1 MHz | Durchschlagsfestigkeit kV mm-1 | Verlustfaktor bei 1 MHz | Oberflächenwiderstand Ohm/sq | Durchgangswiderstand Ohm/cm | |
HDPE | 2,3 – 2,4 | 22 | 1 – 10 x 10-4 | 1013 | 1015 – 1018 |
LDPE | 2,2 – 2,35 | 27 | 1 – 10 x 10–4 | 1013 | 1015 – 1018 |
Hydraulik und Pneumatik
Pneumatik ist eine weitere Anwendung, bei der Sie Polyethylen finden, und nicht nur aus Gründen der Wirtschaftlichkeit. Da HDPE halbstarr ist, eignet es sich perfekt für Rohrleitungen mit Steckverbindungen ohne Klemmen. Es eignet sich für Niederdruck-Pneumatikanwendungen oder Anwendungen zur Flüssigkeitshandhabung. Seine Starrheit verleiht auch Schutzkappen für Ringstutzen hervorragende Eigenschaften, was eine schnelle und unkomplizierte Anwendung ermöglicht und gleichzeitig den Schutz der Anwendung vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.
HDPE eignet sich hervorragend zum Schutz von Schläuchen. Spiralguard Spiralschläuche, die aus dem Material bestehen, bieten eine außergewöhnliche Anti-Quetsch-Beständigkeit und Abriebfestigkeit.
LDPE wird auch für Rohrleitungen verwendet. Es eignet sich besonders gut für:
- Luft-und Pneumatikleitungen
- Flüssigkeitszufuhr
- Drahtummantelung
- Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung
- Trinkwassersysteme
- Entwässerung
LDPE ist ein hervorragendes Material für Spezialkappen und -stopfen in Hydraulikanwendungen. Als durchsichtige SAE-Flanschabdeckungen bleibt der O-Ring sichtbar, während gleichzeitig durch den inneren Verschlussrand ein sicherer Schutz gegeben ist. Die Flexibilität von LDPE glänzt auch bei Kompressionsstopfen mit Seitenlasche und durchgehender Dichtlippe. Das Material kann auch so formuliert sein, dass es etwas steifer ist, wodurch es sich herausragend gut für die Sechskant-Kappe eignet.
Automobilindustrie
Bei der Herstellung von Kraftstofftanks wird eine spezielle HDPE-Qualität verwendet. Tatsächlich macht es laut Automotive IQ etwa 44 % des in Kraftstoffsystemen verwendeten Kunststoffs aus. HDPE ist ideal für das Extrusionsblasformverfahren, was den Tanks eine hervorragende Leistung verleiht:
- Möglichkeit zur Herstellung komplexer Formen, die die optimale Nutzung von Kraftstoff in engen Räumen ermöglichen
- Hervorragendes Verhalten während Aufprallvorgängen
- Leicht
HDPE wird auch in der Karosserie von Autos verwendet, und da es leicht ist, hilft es, den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren.
LDPE findet sich an der Außenseite des Autos in leichten Teilen. Es ist besonders beliebt als eine Komponente, die verwendet wird, um Autoteile während der Herstellung und des Versands zu schützen. Nehmen wir zum Beispiel den Antriebsstrang eines Autos. Bei Verwendung als Kappen für elektrische Anschlüsse ermöglicht die Flexibilität von LDPE eine schnelle und einfache Montage und Demontage, entweder automatisch oder per Hand. Dehnbare Abdeckkappen aus LDPE sind die perfekte Lösung zum Maskieren komplizierter Formen. Auch das macht die Flexibilität von LDPE möglich.
Verpackungen
HDPE ist kostengünstig und einfach zu verarbeiten und wird häufig in der Herstellung von Kunststoffverpackungen verwendet. Es stellt eine besonders effektive Barriere mit chemischer Stabilität dar, wodurch es sich ideal für Behälter und Flaschen, insbesondere für Haushalts- und Industriechemikalien eignet.
Hinweis: Nicht pigmentierte Flaschen aus HDPE sind durchsichtig und steif, daher eignen sie sich gut für Verpackungsprodukte mit kurzer Haltbarkeit. Auf der anderen Seite haben pigmentierte Flaschen eine bessere Spannungsrissfestigkeit als nicht pigmentiertes HDPE.
Die Robustheit, Flexibilität und Transparenz von LDPE bedeutet, dass es normalerweise in Verpackungen für Folienanwendungen verwendet wird, bei denen eine Wärmeversiegelung erforderlich ist. Es wird auch für die Herstellung bestimmter flexibler Deckel und Flaschen verwendet.
Rohr- und Flanschschutz
Die Kappen und Stopfen zum Schutz von Rohren und Flanschen sind überwiegend aus LPDE. Auch hier dreht sich alles um die Flexibilität und die hohe Schlagfestigkeit des Materials. Die Flexibilität bedeutet, dass in der Regel keine Befestigungen benötigt werden, was es leichter macht, die Kappen und Stopfen anzubringen und wieder zu entfernen. Die hohe Schlagfestigkeit ist entscheidend, um Rohre und Flansche während des Transports und der Lagerung zu schützen.
Es ist zudem korrosionsbeständig, ein weiteres Merkmal, das es in der Bau-, Öl- und Gasindustrie so beliebt macht. Die Vielfalt der angebotenen Schutzlösungen ist riesig. Hier ein paar Beispiele:
- Rohrschutzkappen
- Gerippte Rohrendstopfen
- Rohrkeile
- Flexible Rohrschutzkappen
- Hakenverladungskappen
- Konische Rohrschutzkappen und -stopfen für starke Beanspruchung
- Interner Flanschschutz
- All-Round-Flanschdeckel
Fertigung
Sehen wir uns nun an, wie diese Materialien in einem anderen Kontext abschneiden.
Spritzgussverfahren: LDPE und HDPE
Sie können natürlich beide Materialien verwenden. Ihre Wahl hängt davon ab, was Sie produzieren. Beide sind extrem beliebte Harze, die in Spritzgussverfahren verwendet werden, und beide sind kostengünstig.
LDPE ist aufgrund seiner langkettigen Verzweigungen ein leichtfließendes Material. Es eignet sich auch gut für Heißkanalsysteme, daher wird eine schnelle Spritzgeschwindigkeit empfohlen. Ebenso ist HDPE leichtfließend. Und auch hier sollten Sie wie beim LDPE eine schnelle Spritzgeschwindigkeit zur Anwendung bringen. Wenn bei HDPE häufige Farbänderungen erforderlich sind, verwenden Sie einen isolierten Heißkanal mit entsprechender Düse.
LDPE: Schrumpfung
Die tatsächlichen Schrumpfungswerte hängen von den Formgebungsbedingungen ab. In der Regel arbeitet man mit einer Schrumpfung von 0,02 – 0,05m/mm bzw. 2 % – 5 %, wenn die Dichte zwischen 0,91 und 0,925 g/cm3 liegt. Wenn die Dichte zwischen 0,926 und 0,04 g/cm3 liegt, kann von einer Schrumpfung von 1,5 – 4 % ausgegangen werden.
HDPE: Schrumpfung
Da HDPE ein kristallines Material ist, ist die Schrumpfung hoch: etwa 0,015 – 0,04 mm/mm bzw. 1,5 – 4 %. Dies hängt vom Grad der Ausrichtung und vom Grad der Kristallinität des Bauteils ab – und diese hängt natürlich von den Verarbeitungsbedingungen und sogar vom Design des Bauteils ab, das Sie herstellen.
Auf einen Blick: Merkmale des Spritzgussverfahrens
LDPE | HDPE | |
Trocknen | Normalerweise nicht erforderlich | Normalerweise nicht erforderlich |
Schmelztemperatur | 180 ˚C – 280 ˚C (355 ˚F – 535 ˚F) | 180 ˚C – 280 ˚C (355 ˚C – 535 ˚F). Für höhere Molekulargewichtszunahme 200 ˚C – 250 ˚C (392 ˚F – 482 ˚F) |
Formgebungstemperatur | 20 ˚C – 70 ˚C (68 ˚F – 158 ˚F) Für eine gleichmäßige und wirtschaftliche Wärmeableitung sollte der Durchmesser der Kühlkanäle mindestens 8 mm betragen. Der Abstand von der Formoberfläche zur Kante des Kühlkanals darf das 1,5-fache des Durchmessers des Kühlkanals nicht überschreiten. | 20 ˚C – 95 ˚C (68 ˚F – 194 ˚F). Höhere Temperaturen für Wandstärken von bis zu 6 mm. Niedrigere Temperaturen für Wandstärken über 6 mm. Die Abkühlrate sollte gleichmäßig sein, um Schwankungen bei der Schrumpfung zu minimieren. Der Kühlkanaldurchmesser sollte mindestens 8 mm betragen und muss einen Abstand von 1,3 d von der Formoberfläche einhalten (wobei „d“ der Durchmesser des Kühlkanals ist). |
Materialeinspritzdruck | Bis zu 150 MPa | 70 – 105 MPa |
Staudruck | Bis zu 75 MPa | |
Einspritzgeschwindigkeit | Schnell. Geschwindigkeitsprofile können Verzug von großflächigen Teilen begrenzen | Schnell. Geschwindigkeitsprofile können Verzug von großflächigen Teilen begrenzen |
Ein genauerer Blick auf LDPE und HDPE
Schließlich stellt die British Plastics Federation diese Werte zur Verfügung, sodass Sie sie selbst vergleichen können.
Eigenschaft | LDPE | HDPE |
Zugfestigkeit | 0,20 – 0,40 N/mm² | 0,20 – 0,40 N/mm² |
Kerbschlagzähigkeit | Bruchfestigkeit kJ/m² | Bruchfestigkeit kJ/m² |
Thermischer Ausdehnungskoeffizient | 100 – 220 x 10-6 | 100 – 220 x 10-6 |
Max. Dauernutzungstemperatur | 65 ˚C / 149 ˚F | 65 ˚C / 149 ˚F |
Dichte | 0,917 bis 0,930 g/cm3 | 0,944 bis 0,965 g/cm3 |
Chemikalienbeständigkeit | LDPE | HDPE |
Dünnsäure | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet |
Verdünnte Lauge | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet |
Öle und Fette | Moderat (variabel) | Moderat (variabel) |
Aliphatische Kohlenwasserstoffe | Schlecht | Schlecht |
Aromatische Kohlenwasserstoffe | Schlecht | Schlecht |
Halogenierte Kohlenwasserstoffe | Schlecht | Schlecht |
Alkohole | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet |
Laden Sie kostenlose CADs herunter und testen Sie vor dem Kauf
Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, oder erfahren möchten, wie sich die RoHS-Richtlinie auf Ihr Endprodukt auswirkt, beraten Sie unsere Experten stets gerne.
Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.
Haben Sie weitere Fragen?
Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten +49 (0) 2157 – 89 690.