Ein Leitfaden zu Kreuzgelenken
Kreuzgelenke, auch Universal- oder Kardangelenke genannt, sind mechanische Komponenten, die zwei rotierende Wellen verbinden, wodurch sie trotz falscher Ausrichtung Drehbewegung übertragen können. Diese Universalgelenke sind entscheidend, um Flexibilität zu ermöglichen und Winkeldifferenzen zwischen Wellen auszugleichen. Sie gewährleisten eine effiziente Kraftübertragung, selbst wenn die Wellen in unterschiedlichen Winkeln arbeiten. Obwohl Kreuzgelenke langlebig sind, müssen sie aufgrund des Verschleißes, den sie durch Dauerbetrieb und Belastung erleiden, regelmäßig gewartet werden. In diesem Leitfaden werden wir Folgendes behandeln:
- Welche Arten von Kreuzgelenken gibt es?
- Ausziehbare Kreuzgelenkwellen
- Kreuzgelenke - einfach
- Kreuzgelenk - einfach, ohne Bohrung
- Kreuzgelenke - doppelt
- Kreuzgelenke ‒ doppelt, ohne Bohrung
- Schutzhüllen für Kreuzgelenke
- Anwendungen für Kreuzgelenke
Welche Arten von Kreuzgelenken gibt es?
Es ist wichtig zu beachten, dass der Begriff Kardanwelle oder Universalgelenkkupplung oft synonym mit Kreuzgelenk verwendet wird, jedoch nicht ganz dasselbe bedeutet. Eine Kardanwelle bezeichnet speziell die Baugruppe, die zwei Wellen verbindet und das Kreuzgelenk umfasst. Kardanwellen werden in Antriebswellen von Fahrzeugen, Industriemaschinen, landwirtschaftlichen Geräten, Luft- und Raumfahrtsystemen, Schiffsantrieben, Robotik, Erneuerbaren Energiesystemen und Baumaschinen eingesetzt.
Kreuzgelenke sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die jeweils für bestimmte mechanische Anforderungen und Anwendungen geeignet sind. Diese Typen decken unterschiedliche Grade an Winkelausgleich, Tragfähigkeiten und Leistungsanforderungen ab, sodass die richtige Wahl für die Optimierung der Systemeffizienz und -lebensdauer von entscheidender Bedeutung ist.
Ausziehbare Kreuzgelenkwellen
Ausziehbare Kreuzgelenkwellen kombinieren die Fähigkeiten eines Kreuzgelenks und einer Teleskopwelle. Diese Gelenke bestehen aus zwei Gabeln, die durch eine Teleskopwelle verbunden sind, wodurch Fehlausrichtungen und Längenänderungen ausgeglichen werden können. Diese Konstruktion ermöglicht es dem Gelenk, sich zu auszudehnen und zusammenzuziehen, um sich an Abstandsschwankungen zwischen den verbundenen Komponenten anzupassen.
Hauptmerkmale:
- Duale Funktionalität — Kombiniert Winkelflexibilität für falsch ausgerichtete Wellen (wie ein doppeltes Kreuzgelenk) mit der Verstellbarkeit einer Teleskopwelle
- Gleichen sowohl Winkelversatz als auch Änderungen der Wellenlänge während der Einrichtung aus.
- Übertragen das Drehmoment zwischen verbundenen Komponenten effizient
- Strapazierfähig — Erhältlich in Stahl und Edelstahl, um schweren Lasten standzuhalten
- Maximaler Beugewinkel pro Gelenk (typischerweise 45 Grad)
- Vorgeschmiert für langanhaltende Leistung (bei bestimmten Modellen nachfragen)
Schauen Sie sich unser Sortiment an ausziehbaren Kreuzgelenkwellen an
Kreuzgelenke - einfach
Einfache Kreuzgelenke bieten Rotationsflexibilität für falsch ausgerichtete Wellen in einer einzelnen Achse. Sie übertragen Drehmoment und Drehung in Winkeln und eignen sich daher ideal für die Verbindung nicht paralleler Achsen.
Diese Gelenke eignen sich hervorragend für den Ausgleich moderater Winkelfehlausrichtungen bei gleichzeitiger Übertragung des Drehmoments. Sie sind mit zwei Lageroptionen erhältlich: einfaches Lager oder Nadellager, beide für wartungsfreien Betrieb vorgeschmiert.
Hauptmerkmale:
- Eignen sich zum Ausgleich von Winkelversatz (bis zu 45 Grad pro Gelenk)
- Übertragen das Drehmoment
- Wartungsfrei (lebensdauergeschmiert)
- Erhältlich mit Gleitlager oder Nadellager
- Ruhiger und reibungsloser Betrieb
- Langlebig für raue Umgebungen (oft aus Stahl oder Edelstahl)
Einfaches Kreuzgelenk— ohne Bohrung
Dieses Universalgelenk unterscheidet sich von einfachen Standard- Kreuzgelenken hauptsächlich in seinem Design und seiner Anwendung. Im Gegensatz zu typischen einfachen Kreuzgelenken, die häufig über Bohrlöcher zur Wellenbefestigung verfügen, sind diese Verbindungen speziell mit massiven, nicht gebohrten Enden hergestellt. So können Sie Ihr eigenes Bohrsystem gestalten.
Während bei Standard-Einfach-Kreuzgelenken die einfache Wellenbefestigung durch gebohrte Enden im Vordergrund steht, bieten ungebohrte massive Enden Flexibilität. Wenn eine Standardgröße nicht geeignet ist, können Sie die Gelenke entsprechend Ihren spezifischen Größenanforderungen anpassen. Idealfür Industriemaschinen.
Hauptmerkmale:
- Erhöhte Lebensdauer und Festigkeit — Stahl und Edelstahl erhältlich
- Ermöglicht eine reibungslose Übertragung von Drehmoment und Drehung zwischen nicht ausgerichteten Wellen und gleicht bis zu 45 Grad Fehlausrichtung pro Gelenk aus
- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit — je nach Lager kann eine maximale Gelenkdrehzahl von 1.000 U/min unterstützt werden
- Entwickelt für hohe Lasten
- Leiser und reibungsloser Betrieb, minimale Reibung und Abnutzung für gleichbleibende Leistung über einen längeren Zeitraum
Schauen Sie sich unser Sortiment einfacher Kreuzgelenke ohne Bohrung an
Doppelte Kreuzgelenke
Doppelgelenke sind mechanische Kupplungen zur Übertragung von Drehbewegungen zwischen zwei nicht aufeinander ausgerichteten Wellen. Sie bestehen aus zwei einfachen Kreuzgelenken, die durch eine Zwischenwelle verbunden sind, wodurch im Vergleich zu einem einfachen Kreuzgelenk eine gleichmäßigere Kraftübertragung und weniger Vibrationen ermöglicht werden.
Diese Doppelgelenke sind so konstruiert, dass sie schweren Lasten standhalten und eine langlebige Leistung bieten, auch unter rauen Arbeitsbedingungen. Sie können sich pro Gelenk um bis zu 45 Grad beugen und gewährleisten so einen präzisen, geräuscharmen und reibungslosen Betrieb.
Hauptmerkmale:
- Übertragen die Kraft auch dann effektiv, wenn die Wellen nicht perfekt ausgerichtet sind
- Gefertigt aus Stahl oder Edelstahl 304 für Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Entwickelt, um schwere Lasten zu halten und eine langlebige Leistung in rauen Umgebungen zu bieten.
- Hohe Flexibilität — können sich pro Gelenk um bis zu 45 Grad beugen, wodurch eine vielseitige Anwendung gewährleistet wird
- Gewährleisten eine leise und reibungslose Funktionalität und reduzieren Betriebsgeräusche
Schauen Sie sich unser Sortiment an doppelten Kreuzgelenken an
Doppelte Kreuzgelenke — ohne Bohrung
Doppelgelenke ohne Bohrung wurden für Anwendungen entwickelt, bei denen erhebliche Beugewinkel erforderlich sind oder wenn zwei Wellen versetzt sind. Dank ihres einzigartigen Designs eignen sie sich ideal für anspruchsvolle Aufgaben, die eine hohe Drehmomentkapazität und Verschleißbeständigkeit erfordern sowie die Fähigkeit, beträchtliche Winkelauslenkungen zu bewältigen. Diese Doppelgelenke wurden für schwere Lasten entwickelt und bieten eine langlebige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
Hauptmerkmale:
- Für bis zu 45 Grad Beugewinkel pro Gelenk
- Entwickelt, um falsch ausgerichtete oder versetzte Wellen zu verbinden
- Für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen ein hohes Drehmoment erforderlich ist
- Stahl oder Edelstahl 304 für Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Halten enormen Lasten und rauen Arbeitsumgebungen stand
- Gewährleisten präzise, leise und reibungslose Bewegung.
- Maximale Fahrgeschwindigkeit von 1.000 U/min bei Kugellager-Gelenken, je nach Lagertyp
Schauen Sie sich unser Sortiment an doppelten Kreuzgelenken ohne Bohrung an
Schutzhüllen für Kreuzgelenke
Schutzhüllen werden für Flexibilität, Dichtung und Schutz in verschiedenen Anwendungen verwendet. Sie wurden zur Verwendung mit Kreuzgelenken entwickelt und sind für Doppelgelenke erhältlich. Sie können sich als Reaktion auf Bewegungen und Druckveränderungen ausdehnen und zusammenziehen. Diese Schutzhüllen schützen effektiv vor Schmutz, Staub, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen und gewährleisten so die Langlebigkeit der Anwendung. Wenn sie mit Fett gefüllt sind, bieten sie eine langfristige Schmierung von Gleitlagern. Die Installation erfordert die Sicherung beider Enden mit zwei Kabelbindern (separat erhältlich).
Hauptmerkmale:
- Passen sich an Bewegungen und Druckveränderungen an
- Schützen Anwendungen vor Schmutz, Staub, Feuchtigkeit und anderen Schadstoffen
- Ausgleich von Wärmeausdehnung, Vibrationen und Fehlausrichtung
- Können für die dauerhafte Schmierung von Gleitlagern mit Fett gefüllt werden
- Hergestellt aus PVC und Gummi für Langlebigkeit und Flexibilität
Sehen Sie sich unser Angebot an Schutzhüllen für Kreuzgelenke an
Anwendungen für Kreuzgelenke
Ohne Kreuzgelenke würden starre Verbindungen eine präzise Ausrichtung zwischen den Wellen erfordern, was aufgrund von Platzbeschränkungen, Vibrationen, Wärmeausdehnung oder der Notwendigkeit von Bewegungen oft unpraktisch ist. Nachfolgend finden Sie eine Tabelle, in der gängige Anwendungen hervorgehoben werden, bei denen Kreuzgelenke am häufigsten verwendet werden.
Typ | INDUSTRIEMASCHINEN | Förderanlagen | HVAC |
---|---|---|---|
Teleskopgelenk | ● | ● | |
Einfaches Gelenk | ● | ● | |
Einfaches Gelenk - ohne Bohrung | ● | ||
Doppelgelenk | ● | ● | |
Doppelgelenk - ohne Bohrung | ● | ● | |
Schutzhüllen für Kreuzgelenke | ● | ● |
Laden Sie kostenlose CADs herunter und testen Sie vor dem Kauf
Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, oder erfahren möchten, wie sich die RoHS-Richtlinie auf Ihr Endprodukt auswirkt, beraten Sie unsere Experten stets gerne.
Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.
Haben Sie weitere Fragen?
Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten +49 (0) 2157 – 89 690.