Wofür werden Linearschienen verwendet?

Selection of linear rails

Der beste Weg, um Gegenstände reibungslos und präzise zu bewegen, ist die Verwendung von Produkten, die als Linearschienen bekannt sind.  Der Begriff "Linearschiene" ist eigentlich austauschbar mit "Linearführung", "Linearführungsschiene", oder "Linearschlitten". Linearschienen sind in verschiedenen Branchen von entscheidender Bedeutung. Wir haben diesen Leitfaden zusammengestellt, um Ihnen ein besseres Verständnis zu vermitteln: 

Was ist eine Linearschiene? 

Eine Linearschiene ist eine Vorrichtung, die die vertikale oder horizontale Bewegung und Lastaufnahme eines Geräts erleichtert. Stellen Sie es sich als eine glatte Schiene vor, die einen stabilen Mechanismus — einen sogenannten Führungswagen oder Schlitten — reibungslos und mit minimaler Reibung führt. Es ist ein einfaches mechanisches System, das eine sehr gute Arbeit leistet. 

Zu den Hauptkomponenten eines typischen linearen Schienenlagers gehören die Schiene selbst und ein Führungswagen oder Schlitten mit Kugellagern, über die wir in Kürze mehr erfahren werden. Die Schiene ist in der Regel ein langes, gerades Metallstück aus gehärtetem Stahl oder Aluminium. 

Der Schlitten ist an der Schiene befestigt und wird mit dem Gegenstand verbunden, der sich bewegen muss. Das Design des Systems gewährleistet eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit, was zur Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Systems führt. 

Linearschienen finden Sie in einer Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen, von der Fertigung und Automatisierung bis hin zu Robotik und 3D-Druck. 

Arten von Linearschienen 

Linearschienen sind in mehreren Konfigurationen erhältlich, jede mit ihren eigenen einzigartigen Merkmalen und Eigenschaften. Sie können auf vielfältige Aufgaben und Anwendungen zugeschnitten werden, erreichen aber grundsätzlich das Gleiche. Linearschienen sind so konzipiert, dass sie mit zwei gängigen Arten von Führungswagen-Lagermechanismen kompatibel sind: 

Führungswagen mit Kugellager: Dieses System enthält umlaufende Kugellager im Führungswagen, wodurch eine gleichmäßige und reibungsarme Bewegung gewährleistet wird. Kugellager-Linearschienen, die wegen ihrer Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz weit verbreitet sind, finden Anwendung in Branchen wie der Fertigung, der Automatisierung und der Verpackung. 

Ball bearing carriage

Führungswagen mit Rollenlager: Führungswagen mit Rollenlager, ersetzen, wie der Name schon sagt, Kugellager durch Rollen. Diese Konstruktion erhöht die Tragfähigkeit und ermöglicht eine gleichmäßigere Bewegung über längere Strecken des Linearschienenlagers. Branchen, die mit höheren Lasten und längeren Fahrstrecken arbeiten, entscheiden sich oft für rollenkompatible Linearschienen, um Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten. 

Roller bearing carriage

Nachfolgend sehen Sie eine Auswahl weiterer Linear schlitten, -führungswagen, -lager und -wellen aus unserem Sortiment. 

Ess_What are linear rails used for_1460x500px 3

Linearführungsschiene 

  • Zur Verwendung mit Kugelumlaufwagen 
  • Bietet eine höhere Tragfähigkeit 
  • Kosteneffektiv 
  • Starr und präzise 
  • Erhältlich in verschiedenen Größen und Längen 
  • Material: Gehärteter und geschliffener Stahl 

Geflanschte Führungswagen — Standard 

  • Haltelager mit Kugelkäfig, sodass die Wagen von der Schiene genommen werden können, ohne dass die Kugeln herausfallen. 
  • Hochpräzise 
  • Bewältigt hohe Traglasten und sorgt für eine gleichmäßige, konstante lineare Bewegung 
  • Material: Gehärteter und geschliffener Stahl 

Lineare Kompaktführung 

  • Laufbahnen sind gehärtet und geschliffen 
  • Wird oft paarweise verwendet, um Fehlausrichtungen auszugleichen 
  • Konzipiert für die Verwendung mit Führungswagen mit Rollenlager 
  • Material: Kohlenstoffstahl und elektrolytische Verzinkung (außer Laufbahn) 
  • Unterschiedliche Größen für verschiedene Tragfähigkeiten erhältlich 


Neben Linearschienen können Linearwellen für spezifische Anwendungen verwendet werden und sind in unterschiedlichen Formen, Größen und Materialien erhältlich. Sie werden häufig für kostengünstige Anwendungen mit einfachen Designs und leichten Lasten verwendet. Bei der Auswahl des richtigen Produkts ist es jedoch wichtig, dass Sie genau wissen, für welche Art von Anwendung es geeignet ist. 

 

Um Ihnen ein besseres Verständnis zu verschaffen, haben unsere Expert*innen den Leitfaden "Wie Sie die ideale Linearwelle für Ihre Anwendung auswählen" zusammengestellt. 

 

Ess_What are linear rails used for_1460x500px 4

Wellen aus gehärtetem Edelstahl 

  • Korrosionsbeständiger gehärteter Edelstahl 
  • Geeignet zur Verwendung mit Linearlagern. 
  • Toleranz: H6 
  • Erhältlich in Stahl

Bei der Auswahl einer Linearwelle für Ihre Anwendung ist es jedoch entscheidend, die Art der Linearbuchse oder des Linearlagers zu berücksichtigen, die Ihren spezifischen Anforderungen entspricht. Die verschiedenen Arten von Linearlagern und -schienen spielen eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung der Reibung, um ein reibungsloseres Gleiten zu ermöglichen. 

Um mehr zu erfahren, lesen Sie unsere Anleitung, "So wählen Sie die richtigen Linearlager für Ihre Anwendung aus". 

 

Ess_What are linear rails used for_1460x500px 5

Geschlossene Linearkugellager 

  • Nur zur Verwendung mit gehärteten Wellen 
  • Kugellager zirkulieren zwischen Innen- und Außenring und sorgen für eine reibungslose, lineare Bewegung 
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis 80 °C 
  • Ideal für Anwendungen, bei denen häufige Änderungen oder Feinjustierungen erforderlich sind, wie 3D-Druckmaschinen, CNC-Maschinen und automatisierte Fertigungsprozesse  
  • Material: gehärtetes und geschliffenes Gehäuse aus Lagerstahl; Edelstahl 

Häufige Anwendungen von Linearschienen

Linearschienen bieten eine effektive Lösung für Anwendungen, die Bewegung erfordern. Sie sind zu unverzichtbaren Komponenten in einer Vielzahl von Industrieanwendungen geworden, doch die Tragfähigkeit, Steifigkeit und Genauigkeit können sich je nach Umgebung, in der sie verwendet werden, ändern. Werfen wir einen genaueren Blick auf verschiedene Anwendungen:

Anwendung  Beschreibung
Fertigung und Automatisierung Perfekt für Montagelinien und Robotersysteme. Linearschienen unterstützen die Bewegung von Komponenten in der gesamten Arbeitsumgebung und erhöhen gleichzeitig die Produktivität.
CNC-Bearbeitung (computergestützte numerische Steuerung)  Bei der CNC-Bearbeitung, bei der Materialien durch Schneiden, Fräsen und Bohren geformt werden, sind Linearschienen ein wesentlicher Bestandteil. Sie bieten eine reibungslose und gleichmäßige Bewegung, wodurch auch komplizierte Designs erstellt werden können. .
Medizinische Ausrüstung  Von robotergestützten chirurgischen Geräten bis hin zu Diagnosegeräten sind Linearschienen unerlässlich. Die für den Betrieb dieser Maschinen erforderliche hohe Präzision ist von entscheidender Bedeutung, da sie für beispiellose, reibungslose und kontrollierte Bewegungen sorgt. 
3D-Druck Der 3D-Druck erfordert vertikale und horizontale Bewegungen beim Erstellen von Produkten. Linearschienen sind dafür unverzichtbar, bieten aber auch Präzision, Genauigkeit und Zuverlässigkeit, da 3D-Designs komplizierte Arbeiten sein können und oft auf wiederholbaren Bewegungen beruhen.


 

Was sind die Vorteile der Verwendung von Linearschienen?

Bei der Präzisionsbewegung in mechanischen Systemen ist die Wahl eines Führungsmechanismus von entscheidender Bedeutung. Linearschienen zeichnen sich aus mehreren Gründen als bevorzugte Lösung aus und übertreffen alternative Mechanismen mit ihren einzigartigen Vorteilen. Sehen wir uns das genauer an.

Langlebigkeit:

Linearschienen sind langlebig, was wichtig ist, wenn Sie Stabilität für schwere Lasten oder schnelle Bewegungen benötigen. Die Konstruktion, insbesondere bei Schienen mit vielen Wälzkörpern, trägt dazu bei, jegliche Durchbiegung im Linearführungslagerblock zu reduzieren. 

Präzision: 

Linearschienen gewährleisten eine genaue und zuverlässige Positionierung der beweglichen Komponenten entlang einer linearen Bahn. Durch enge Fertigungstoleranzen minimieren Linearschienen Positionierungsfehler und ermöglichen eine gleichbleibende Leistung, auch unter hohen Lasten und wechselnden Betriebsbedingungen.  Ihre Rolle bei der Aufrechterhaltung einer reibungslosen, stabilen Bewegung und der Widerstandsfähigkeit gegen Verformung gewährleistet, dass mechanische Systeme die erforderliche Präzision erreichen können. 

Geringe Reibung, hoher Wirkungsgrad: 

Die Verwendung von Walzmechanismen in Linearschienen reduziert die Reibung im Vergleich zu Gleitmechanismen enorm. Das bedeutet, dass die Bewegung reibungsloser ist, der Verschleiß verringert wird und das gesamte System funktioniert effizienter. Kugelumlaufsysteme haben noch geringere Reibung und einen höheren Wirkungsgrad. 

Lange Lebensdauer: 

Linearschienen sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt, sodass sie lange Zeit in Betrieb bleiben. Die sorgfältige Konstruktion, zusammen mit robusten Materialien wie Stahl oder Aluminium sorgen dafür, dass Linearschienen auch bei Dauerbelastung nicht schnell verschleißen. Diese beständige Qualität ist von entscheidender Bedeutung, denn sie trägt dazu bei, die Wartungskosten zu senken und die Zuverlässigkeit des Systems insgesamt zu steigern. 

Branchenübergreifende Vielseitigkeit: 

Linearschienen werden in vielen verschiedenen Branchen eingesetzt und zeigen, wie vielseitig sie sind. Sie funktionieren gut in der Führung von Werkzeugen für den Einsatz von RFID-Maschinen, unterstützen 3D-Drucker bei der Bewegung und sorgen für Präzision in medizinischen Geräten. Linearschienen lassen sich leicht an unterschiedliche Umgebungen anpassen, was sie zur ersten Wahl für Ingenieure und Hersteller macht. 

Zuverlässigkeit und Wiederholgenauigkeit:

Linearschienen sind hervorragend geeignet, um eine gleichbleibende und wiederholbare Bewegung zu gewährleisten. Dies ist nützlich bei Aufgaben, bei denen detaillierte Muster kopiert oder Komponenten dupliziert werden müssen. Da Linearschienen gleichbleibend zuverlässig sind, ist die Fertigung mit ihnen weitaus effizienter als mit anderen Mitteln. 

Fragen? 

Wir stehen immer gern zur fachkundigen Beratung zur Verfügung. Wenn Sie Rat zu unserem Sortiment an Linearschienen benötigen, senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten +49 (0) 2157 – 89 690.