Menü Suche

Schienenclip 1 11.1 mm (W) PA Natur

This rail mounting clip is made of natural UL94-V-2 nylon and is used in DIN rail style Top Hat-Profile. No installation tools is required and it can be retrofitted to current installations.
Artikelnr:

DRCT-WS01

1695 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1533 €
5000 - 9999 0,1233 €
10000 - 19999 0,1108 €
20000 + 0,0925 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

153,30 €

1000 x 0,1533 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Material PA
Schienentyp Hutprofil
Ausführung DIN-Schiene
Innenhöhe 4.8 mm
Innenbreite 11.1 mm
Außenhöhe 14.8 mm
Außenbreite 15.4 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Typ Sicherheitsplombe

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns