Menü Suche

Schienenclip 4 4.0 mm (W) PA Natur

This rail cable clip is made of natural glass reinforced nylon that is UL94-V-2. The extruded rail size is 20x20 mm.
Artikelnr:

XRC2-TH01

367 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1149 €
5000 - 9999 0,0978 €
10000 + 0,0782 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

114,90 €

1000 x 0,1149 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Material PA
Schienentyp Extrudiert
Ausführung Extrudierte Metallschiene
Innenbreite 4.0 mm
Außenbreite 10.0 mm
Hauptmaterial Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Typ 4

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns