Menü Suche

Drehfeder 360 ° Linker Türanschlag 5.2 mm 7.91 Nmm

Diese 360-Grad-Drehfeder hat einen Außendurchmesser von 5,18 mm mit einer Schenkellänge von 19,05 mm ab Mitte, und einen Drehmoment von 7,91 Nm. Ihre Windungsrichtung ist links und sie hat eine empfohlene Dorngröße von 3,18 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10436752

Alte Essentra-Artikelnummer:

1217595

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 149 2,1683 €
150 - 299 2,0416 €
300 + 1,9571 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

65,05 €

30 x 2,1683 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Drehmoment 7.91 Nmm
Schenkellänge von Lochmitte 19.1 mm
Windungsrichtung Linker Türanschlag
Drahtdurchmesser 0.4 mm
Dorngröße 3.2 mm
Mindestaxialraum 3.4 mm
Außendurchmesser 5.2 mm
Zolltarifnummer 7320909090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns