Menü Suche

Drehfeder 270 ° Linker Türanschlag 6.2 mm 58.20 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 6.22 mm with a leg length from the centre of 25.4 mm and torque of 58.2 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 3.56 mm.
Artikelnr:

1217687

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 149 2,1279 €
150 - 299 2,0035 €
300 + 1,9206 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

63,84 €

30 x 2,1279 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Windungsrichtung Linker Türanschlag
Zolltarifnummer 7320909090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns