Menü Suche

Drehfeder 180 ° Linker Türanschlag 10.0 mm 70.60 Nmm

Diese 180-Grad-Drehfeder hat einen Außendurchmesser von 10,01 mm mit einer Schenkellänge von 25,4 mm ab Mitte, und einen Drehmoment von 70,6 Nm. Ihre Windungsrichtung ist links und sie hat eine empfohlene Dorngröße von 6,35 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10440674

Alte Essentra-Artikelnummer:

1217697

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 149 2,2528 €
150 - 299 2,1402 €
300 + 2,0275 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

67,58 €

30 x 2,2528 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Drehmoment 70.60 Nmm
Schenkellänge von Lochmitte 25.4 mm
Windungsrichtung Linker Türanschlag
Drahtdurchmesser 0.8 mm
Dorngröße 6.4 mm
Mindestaxialraum 5.0 mm
Außendurchmesser 10.0 mm
Zolltarifnummer 7320909090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns