Menü Suche

Drehfeder 270 ° Rechter Türanschlag 6.7 mm 92.70 Nmm

Diese 270-Grad-Drehfeder hat einen Außendurchmesser von 8,99 mm mit einer Schenkellänge von 25,4 mm ab Mitte, und einen Drehmoment von 92,7 Nm. Ihre Windungsrichtung ist links und sie hat eine empfohlene Dorngröße von 5,54 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10425008

Alte Essentra-Artikelnummer:

1217712

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 149 2,2528 €
150 - 299 2,1402 €
300 + 2,0275 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

67,58 €

30 x 2,2528 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Drehmoment 92.70 Nmm
Schenkellänge von Lochmitte 25.4 mm
Windungsrichtung Rechter Türanschlag
Drahtdurchmesser 0.8 mm
Dorngröße 4.0 mm
Mindestaxialraum 11.0 mm
Außendurchmesser 6.7 mm
Zolltarifnummer 7320909090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns