Menü Suche

Drehfeder 360 ° Rechter Türanschlag 9.7 mm 92.70 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 8 mm with a leg length from the centre of 31.75 mm and torque of 113 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 4.75 mm.
Artikelnr:

1217716

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 149 2,2108 €
150 - 299 2,1003 €
300 + 1,9897 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

66,32 €

30 x 2,2108 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Drehmoment 92.70 Nmm
Schenkellänge von Lochmitte 25.4 mm
Windungsrichtung Rechter Türanschlag
Drahtdurchmesser 0.8 mm
Dorngröße 6.0 mm
Mindestaxialraum 9.4 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns