Menü Suche

Drehfeder 180 ° Rechter Türanschlag 7.7 mm 113.00 Nmm

Diese 180-Grad-Drehfeder hat einen Außendurchmesser von 11,43 mm mit einer Schenkellänge von 31,75 mm ab Mitte, und einen Drehmoment von 113 Nm. Ihre Windungsrichtung ist links und sie hat eine empfohlene Dorngröße von 7,14 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10437018

Alte Essentra-Artikelnummer:

1217720

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 149 2,2528 €
150 - 299 2,1402 €
300 + 2,0275 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

67,58 €

30 x 2,2528 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Drehmoment 113.00 Nmm
Schenkellänge von Lochmitte 31.8 mm
Windungsrichtung Rechter Türanschlag
Drahtdurchmesser 0.9 mm
Dorngröße 4.8 mm
Mindestaxialraum 7.6 mm
Außendurchmesser 7.7 mm
Zolltarifnummer 7320909090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns