Menü Suche

Drehfeder 180 ° Rechter Türanschlag 19.5 mm 582.00 Nmm

Diese 180-Grad-Drehfeder hat einen Außendurchmesser von 19,48 mm mit einer Schenkellänge von 50,8 mm ab Mitte, und einen Drehmoment von 582 Nm. Ihre Windungsrichtung ist links und sie hat eine empfohlene Dorngröße von 12,7 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10441411

Alte Essentra-Artikelnummer:

1217818

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 149 3,337 €
150 - 299 3,168 €
300 + 2,9991 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

100,11 €

30 x 3,337 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Drehmoment 582.00 Nmm
Schenkellänge von Lochmitte 50.8 mm
Windungsrichtung Rechter Türanschlag
Drahtdurchmesser 1.6 mm
Dorngröße 12.7 mm
Mindestaxialraum 12.1 mm
Außendurchmesser 19.5 mm
Zolltarifnummer 7320909090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns