Menü Suche

Drehfeder 90 ° Rechter Türanschlag 18.2 mm 1356.00 Nmm

Diese 90-Grad-Drehfeder hat einen Außendurchmesser von 18,16 mm mit einer Schenkellänge von 63,5 mm ab Mitte, und einen Drehmoment von 1356 Nm. Ihre Windungsrichtung ist links und sie hat eine empfohlene Dorngröße von 10,72 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10441800

Alte Essentra-Artikelnummer:

1217862

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 149 3,689 €
150 - 299 3,4919 €
300 + 3,3229 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

110,67 €

30 x 3,689 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Drehmoment 1356.00 Nmm
Schenkellänge von Lochmitte 63.5 mm
Windungsrichtung Rechter Türanschlag
Drahtdurchmesser 2.2 mm
Dorngröße 10.7 mm
Mindestaxialraum 12.4 mm
Außendurchmesser 18.2 mm
Zolltarifnummer 7320909090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns