Menü Suche

Drehfeder 360 ° Rechter Türanschlag 31.1 mm 1808.00 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 31.12 mm with a leg length from the centre of 76.2 mm and torque of 1808 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 20.65 mm.
Artikelnr:

1217884

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 149 4,8224 €
150 - 299 4,5736 €
300 + 4,3526 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

144,67 €

30 x 4,8224 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Drehmoment 1808.00 Nmm
Schenkellänge von Lochmitte 76.2 mm
Windungsrichtung Rechter Türanschlag
Drahtdurchmesser 2.4 mm
Dorngröße 20.7 mm
Mindestaxialraum 32.6 mm
Außendurchmesser 31.1 mm
Zolltarifnummer 7320909090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns