Menü Suche

Drehfeder 360 ° Linker Türanschlag 34.8 mm 2373.00 Nmm

Diese 360-Grad-Drehfeder hat einen Außendurchmesser von 34,77 mm mit einer Schenkellänge von 88,9 mm ab Mitte, und einen Drehmoment von 2373 Nm. Ihre Windungsrichtung ist links und sie hat eine empfohlene Dorngröße von 23,01 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10642726

Alte Essentra-Artikelnummer:

1217895

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 149 5,6743 €
150 - 299 5,3927 €
300 + 5,1252 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

170,23 €

30 x 5,6743 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Drehmoment 2373.00 Nmm
Schenkellänge von Lochmitte 88.9 mm
Windungsrichtung Linker Türanschlag
Drahtdurchmesser 2.7 mm
Dorngröße 23.0 mm
Mindestaxialraum 36.0 mm
Außendurchmesser 34.8 mm
Zolltarifnummer 7320909090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns