Menü Suche

Drehfeder 180 ° Linker Türanschlag 34.2 mm 3164.00 Nmm

Diese 180-Grad-Drehfeder hat einen Außendurchmesser von 34,21 mm mit einer Schenkellänge von 101,6 mm ab Mitte, und einen Drehmoment von 3164 Nm. Ihre Windungsrichtung ist links und sie hat eine empfohlene Dorngröße von 21,82 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10641200

Alte Essentra-Artikelnummer:

1217901

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 149 9,0113 €
150 - 299 8,5889 €
300 + 8,1243 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

270,34 €

30 x 9,0113 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Drehmoment 3164.00 Nmm
Schenkellänge von Lochmitte 101.6 mm
Windungsrichtung Linker Türanschlag
Drahtdurchmesser 2.9 mm
Dorngröße 21.8 mm
Mindestaxialraum 21.9 mm
Außendurchmesser 34.2 mm
Zolltarifnummer 7320909090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns