Menü Suche

Drehfeder 270 ° Rechter Türanschlag 27.6 mm 3164.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 27.58 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3164 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 17.48 mm.
Artikelnr:

1217904

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 149 10,1698 €
150 + 9,6586 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

305,09 €

30 x 10,1698 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Drehmoment 3164.00 Nmm
Schenkellänge von Lochmitte 101.6 mm
Windungsrichtung Rechter Türanschlag
Drahtdurchmesser 2.9 mm
Dorngröße 17.5 mm
Mindestaxialraum 39.4 mm
Außendurchmesser 27.6 mm
Zolltarifnummer 7320909090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns