Menü Suche

Drehfeder 90 ° Rechter Türanschlag 25.1 mm 3616.00 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 25.12 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3616 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 15.01 mm.
Artikelnr:

1217910

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 149 11,4411 €
150 + 10,8469 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

343,23 €

30 x 11,4411 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Windungsrichtung Rechter Türanschlag
Zolltarifnummer 7320909090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns