Menü Suche

Drehfeder 180 ° Rechter Türanschlag 27.5 mm 3616.00 Nmm

Diese 180-Grad-Drehfeder hat einen Außendurchmesser von 27,48 mm mit einer Schenkellänge von 101,6 mm ab Mitte, und einen Drehmoment von 3616 Nm. Ihre Windungsrichtung ist links und sie hat eine empfohlene Dorngröße von 16,92 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10634028

Alte Essentra-Artikelnummer:

1217912

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 149 11,6585 €
150 + 11,053 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

349,76 €

30 x 11,6585 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Drehmoment 3616.00 Nmm
Schenkellänge von Lochmitte 101.6 mm
Windungsrichtung Rechter Türanschlag
Drahtdurchmesser 3.2 mm
Dorngröße 16.9 mm
Mindestaxialraum 36.5 mm
Außendurchmesser 27.5 mm
Zolltarifnummer 7320909090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns