Menü Suche

Drehfeder 180 ° Rechter Türanschlag 37.9 mm 4519.00 Nmm

Diese 180-Grad-Drehfeder hat einen Außendurchmesser von 37,87 mm mit einer Schenkellänge von 101,6 mm ab Mitte, und einen Drehmoment von 4519 Nm. Ihre Windungsrichtung ist links und sie hat eine empfohlene Dorngröße von 24,82 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10640982

Alte Essentra-Artikelnummer:

1217926

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 149 13,0243 €
150 + 12,3765 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

390,73 €

30 x 13,0243 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Drehmoment 4519.00 Nmm
Schenkellänge von Lochmitte 101.6 mm
Windungsrichtung Rechter Türanschlag
Drahtdurchmesser 3.4 mm
Dorngröße 24.8 mm
Mindestaxialraum 32.6 mm
Außendurchmesser 37.9 mm
Zolltarifnummer 7320909090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns