Menü Suche

Drehmomentscharnier mit Doppelachse

Auf Lager

Diese zweiachsigen Drehmomentscharniere sind aus Edelstahl gefertigt und eignen sich ideal für den Einsatz als schwenkbare Monitorhalterungen. Der feste Drehmomentwert ermöglicht es dem Scharnier, sanft und kontrolliert in beide Richtungen zu schwenken.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gesamtbreite Hauptmaterial Kaufen
124,7744 € - 247,1985 € In Produktion
60.0 mm
30.0 mm
Edelstahl
240,9128 € - 477,2768 € 3 Auf Lager
50.0 mm
76.0 mm
Edelstahl
21,9564 € - 43,4969 € In Produktion
35.0 mm
30.0 mm
Aluminium
Drehmomentscharnier 60.0 mm 30.0 mm Edelstahl 303

550070

Preisbereich
247,1985 € - 124,7744 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Montagebohrung
    Senkkopf
  • Montagebohrungsform
    Rund
Drehmomentscharnier 50.0 mm 76.0 mm Edelstahl 303

550069

Preisbereich
477,2768 € - 240,9128 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    76.0 mm
  • Montagebohrung
    Senkkopf
  • Montagebohrungsform
    Rund
Drehmomentscharnier 35.0 mm 30.0 mm Aluminium

550036

Preisbereich
43,4969 € - 21,9564 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    3.2 mm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Gesamtstärke
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Montagebohrung
    Senkkopf