Menü Suche

Durchführungen zum Einrasten

Auf Lager

Geschlossene Durchführungen sind für den Schutz von Drähten, Kabeln und Schläuchen vor den scharfen Kanten von Bohrungen und Zuglöchern in Blechen geeignet.

Das wirtschaftliche und dennoch haltbare Material schafft eine glatte Öffnung. Robuste und hitzestabilisierte Optionen sind in unserem Sortiment enthalten.

Das Design der geschlossenen Durchführungen verfügt über mehrere Verriegelungen, wodurch das Produkt in üblichen Plattenstärken einfach eingedrückt werden kann, was für eine mühelose Installation sorgt. Die Druckmontage mit dem Finger bedeutet, dass keine Werkzeuge erforderlich sind.

Für eine große Auswahl an Größen mit unterschiedlichen Innendurchmessern geeignet.

  • Materialien: Nylon 6/6 und Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2


Seriennummer: SR1706

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
148 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Ungefährer Kabelhaltedurchmesser Kompatibler Bohrungsdurchmesser Mindestplattenstärke Maximale Plattenstärke Kaufen
0,0548 € - 0,0782 € 186993 Auf Lager
0,0318 € - 0,0392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0573 € - 0,0818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1816 € - 0,2242 € 2014 Auf Lager
0,0422 € - 0,0521 € 3000 Auf Lager
0,0318 € - 0,0392 € 996 Auf Lager
0,0573 € - 0,0818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0422 € - 0,0521 € 7996 Auf Lager
0,1198 € - 0,1479 € 4500 Auf Lager
0,0547 € - 0,0676 € 1000 Auf Lager
0,1198 € - 0,1479 € 8000 Auf Lager
0,0824 € - 0,1017 € 12994 Auf Lager
0,1198 € - 0,1479 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,2252 € - 1,5126 € 38 Auf Lager
0,0548 € - 0,0782 € 12966 Auf Lager
0,0348 € - 0,043 € 2999 Auf Lager
0,0369 € - 0,0455 € 12723 Auf Lager
0,0547 € - 0,0676 € 2000 Auf Lager
0,0547 € - 0,0676 € 7000 Auf Lager
0,2348 € - 0,2899 € 3243 Auf Lager
  • von 8
Durchführung zum Einrasten 19.0 mm 15.9 mm 3.2 mm PA Schwarz

22MP07510

Preisbereich
0,0676 € - 0,0547 €

Lagerbestände
17806 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten Rund 3.175 mm Nylon Schwarz

04MP0125ATB

Preisbereich
0,0447 € - 0,0362 €

Lagerbestände
905 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Anti-Twist
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Durchführung zum Einrasten 12.7 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP05004

Preisbereich
0,0455 € - 0,0369 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 20.6 mm 15.9 mm 3.2 mm PA Schwarz

22MP08110

Preisbereich
0,0753 € - 0,061 €

Lagerbestände
1910 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 12.7 mm 0.375 in 1.6 mm PA Schwarz

PGSB-12

Preisbereich
0,095 € - 0,0692 €

Lagerbestände
2200 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 14.3 mm 0.391 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-15

Preisbereich
0,1088 € - 0,0791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 15.9 mm 0.437 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-18

Preisbereich
0,1088 € - 0,0791 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 17.5 mm 0.500 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-20

Preisbereich
0,1451 € - 0,1199 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 19.1 mm 0.625 in 1.6 mm PA Schwarz

PGSB-24

Preisbereich
0,1451 € - 0,1199 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 0.500 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-26

Preisbereich
0,1547 € - 0,1289 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 0.687 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-29

Preisbereich
0,1506 € - 0,125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 38.0 mm 1.062 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-37

Preisbereich
0,286 € - 0,2501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 50.8 mm 1.750 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-42

Preisbereich
0,3813 € - 0,3523 €

Lagerbestände
70300 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 11.0 mm 0.312 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-7

Preisbereich
0,0874 € - 0,0637 €

Lagerbestände
2968 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Schwarz

437035559901

Preisbereich
0,083 € - 0,083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 9.5 mm 4.8 mm 3.2 mm PA Schwarz

110494

Preisbereich
0,1245 € - 0,1065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 25.4 mm 19.0 mm 3.2 mm PA Schwarz

110522

Preisbereich
0,2625 € - 0,2487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 12.7 mm 0.250 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-10

Preisbereich
0,0956 € - 0,0697 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 16.0 mm 0.504 in 1.4 - 3.5 mm PA Schwarz

PGSB-1316

Preisbereich
0,2922 € - 0,2188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 14.3 mm 0.437 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-16

Preisbereich
0,1097 € - 0,1009 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 15.9 mm 0.500 in 1.6 mm PA Schwarz

PGSB-19

Preisbereich
0,1084 € - 0,0791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 19.1 mm 0.500 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-22

Preisbereich
0,1451 € - 0,1199 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 19.8 mm 0.625 in 1.6 mm PA Schwarz

PGSB-25

Preisbereich
0,3219 € - 0,1239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 0.562 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-27

Preisbereich
0,1547 € - 0,1289 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 0.750 in 1.6 mm PA Schwarz

PGSB-30

Preisbereich
0,3095 € - 0,1191 €

Lagerbestände
17333 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 45.0 mm 1.375 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-40

Preisbereich
1,6443 € - 0,5499 €

Lagerbestände
19458 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-5

Preisbereich
0,1245 € - 0,1065 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 11.9 mm 0.343 in 1.6 mm PA Schwarz

PGSB-9

Preisbereich
0,2404 € - 0,1519 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Schwarz

437037059901

Preisbereich
0,1142 € - 0,1142 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 14.3 mm 11.0 mm 3.2 mm PA Schwarz

110504

Preisbereich
0,1658 € - 0,1561 €

Lagerbestände
5013 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 10.0 mm 0.284 in 0.8-1.6 mm PA Schwarz

PGSB-0710

Preisbereich
0,4123 € - 0,3407 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 12.7 mm 0.312 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-11

Preisbereich
0,0956 € - 0,0697 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 14.3 mm 0.312 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-14

Preisbereich
0,1088 € - 0,0791 €

Lagerbestände
741 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 15.9 mm 0.250 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-17

Preisbereich
0,1088 € - 0,0791 €

Lagerbestände
1023 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 8.0 mm 0.187 in 1.6 mm PA Schwarz

PGSB-2

Preisbereich
0,0874 € - 0,0637 €

Lagerbestände
2928 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 19.0 mm 0.562 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-23

Preisbereich
0,1451 € - 0,1199 €

Lagerbestände
197 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 30.0 mm 0.984 in 1-3.1 mm PA Schwarz

PGSB-2530

Preisbereich
0,2597 € - 0,228 €

Lagerbestände
19500 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 0.625 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-28

Preisbereich
0,1506 € - 0,125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 25.4 mm 0.766 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-31

Preisbereich
0,1796 € - 0,1561 €

Lagerbestände
864 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 51.0 mm 1.640 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-41

Preisbereich
0,3813 € - 0,3523 €

Lagerbestände
19333 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 11.1 mm 0.270 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-6

Preisbereich
0,09 € - 0,0656 €

Lagerbestände
4408 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 19.0 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Schwarz

437032559901

Preisbereich
0,5623 € - 0,2293 €

Lagerbestände
596 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 6.6 mm 3.2 mm 1.6 mm PA Schwarz

110492

Preisbereich
0,1245 € - 0,1065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 15.9 mm 12.7 mm 3.2 mm PA Schwarz

110507

Preisbereich
0,1658 € - 0,1561 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 15.9 mm 0.125 in 1.6 mm PA Schwarz

PGSB-1

Preisbereich
0,0874 € - 0,0637 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 13.5 mm 0.406 in 1.6 mm PA Schwarz

PGSB-13

Preisbereich
0,2694 € - 0,1713 €

Lagerbestände
2866 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 19.0 mm 0.602 in 1.0-3.3 mm PA Schwarz

PGSB-1519

Preisbereich
0,2114 € - 0,1851 €

Lagerbestände
225 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 22.0 mm 0.717 in 0.9-2.3 mm PA Schwarz

PGSB-1822

Preisbereich
0,1906 € - 0,163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 17.5 mm 0.562 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-21

Preisbereich
0,5015 € - 0,2031 €

Lagerbestände
2853 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 28.0 mm 0.945 in 1-3.3 mm PA Schwarz

PGSB-2428

Preisbereich
0,2473 € - 0,2155 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 34.2 mm 1.031 in 1-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-2634

Preisbereich
0,3178 € - 0,2929 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 7.9 mm 0.240 in 1.6 mm PA Schwarz

PGSB-3

Preisbereich
0,0899 € - 0,0654 €

Lagerbestände
3935 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 57.2 mm 0.187 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-4

Preisbereich
0,0874 € - 0,0637 €

Lagerbestände
6173 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 57.2 mm 1.850 in 6.4 mm PA Schwarz

PGSB-43

Preisbereich
0,677 € - 0,677 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 11.0 mm 0.243 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-8

Preisbereich
0,1395 € - 0,0837 €

Lagerbestände
115 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 11.0 mm 3.2 mm PA Schwarz

437036059901

Preisbereich
0,083 € - 0,083 €

Lagerbestände
2550 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 12.7 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Schwarz

110501

Preisbereich
0,1437 € - 0,1229 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 53.1 mm 46.0 mm 6.4 mm PA Schwarz

465884

Preisbereich
1,5933 € - 1,5933 €

Lagerbestände
7083 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 13.0 mm 0.402 in 0.8-3.0 mm PA Schwarz

PGSB-1013

Preisbereich
0,1878 € - 0,1411 €

Lagerbestände
87593 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 19.1 mm 1.6 mm Nylon Schwarz

22MP01080

Preisbereich
0,1185 € - 0,0829 €

Lagerbestände
18998 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 11.9 mm 8.7 mm 1.6 mm Nylon Schwarz

22MP01020

Preisbereich
0,0782 € - 0,0548 €

Lagerbestände
186993 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 7.9 mm 4.7 mm 1.6 mm Nylon Schwarz

22MP03123

Preisbereich
0,0392 € - 0,0318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 11.9 mm 8.7 mm 1.6 mm PA Weiß

22MP01020W

Preisbereich
0,0818 € - 0,0573 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Weiß
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 38.1 mm 27.0 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP15017

Preisbereich
0,2242 € - 0,1816 €

Lagerbestände
2014 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 14.3 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP05625

Preisbereich
0,0521 € - 0,0422 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 6.4 mm 3.2 mm 1.6 mm Nylon Schwarz

22MP02502

Preisbereich
0,0392 € - 0,0318 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm PA Weiß

22MP03754W

Preisbereich
0,0818 € - 0,0573 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Weiß
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 14.3 mm 11.1 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP05627

Preisbereich
0,0521 € - 0,0422 €

Lagerbestände
7996 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 27.8 mm 20.6 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP10913

Preisbereich
0,1479 € - 0,1198 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 17.5 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP06878

Preisbereich
0,0676 € - 0,0547 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 27.8 mm 23.8 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP10915

Preisbereich
0,1479 € - 0,1198 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 17.5 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP08711

Preisbereich
0,1017 € - 0,0824 €

Lagerbestände
12994 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 27.8 mm 22.2 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP10914

Preisbereich
0,1479 € - 0,1198 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 85.7 mm 71.4 mm 6.3 mm PA Schwarz

22MP33745

Preisbereich
1,5126 € - 1,2252 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 7.9 mm 6.1 mm 1.6 mm Nylon Schwarz

22MP01015

Preisbereich
0,0782 € - 0,0548 €

Lagerbestände
12966 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 11.1 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP04376

Preisbereich
0,043 € - 0,0348 €

Lagerbestände
2999 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 12.7 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Schwarz

22MP05006

Preisbereich
0,0455 € - 0,0369 €

Lagerbestände
12723 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 19.1 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Schwarz

22MP07506

Preisbereich
0,0676 € - 0,0547 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 19.1 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP07508

Preisbereich
0,0676 € - 0,0547 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 44.5 mm 34.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP17522

Preisbereich
0,2899 € - 0,2348 €

Lagerbestände
3243 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 17.5 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP06879

Preisbereich
0,0676 € - 0,0547 €

Lagerbestände
1994 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 11.1 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP04375

Preisbereich
0,043 € - 0,0348 €

Lagerbestände
15953 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 25.4 mm 19.5 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP10012

Preisbereich
0,1373 € - 0,1112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 15.9 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP06254

Preisbereich
0,0521 € - 0,0422 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP08709

Preisbereich
0,1017 € - 0,0824 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 101.6 mm 87.8 mm 6.3 mm PA Schwarz

22MP40055

Preisbereich
1,8404 € - 1,4907 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 57.2 mm 44.5 mm 0.8-3.2 mm PA Schwarz

22MP22529

Preisbereich
0,6789 € - 0,5499 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 34.9 mm 25.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP13716

Preisbereich
0,1801 € - 0,1459 €

Lagerbestände
3098 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 12.7 mm 9.5 mm 1.6 mm Nylon Schwarz

22MP01030

Preisbereich
0,0782 € - 0,0548 €

Lagerbestände
6999 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 11.1 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm PA Weiß

22MP04375W

Preisbereich
0,0894 € - 0,0626 €

Lagerbestände
1978 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Weiß
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 15.9 mm 12.7 mm 1.6 mm Nylon Schwarz

22MP01050

Preisbereich
0,0748 € - 0,0525 €

Lagerbestände
17978 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 15.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP08710

Preisbereich
0,1017 € - 0,0824 €

Lagerbestände
9500 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 88.9 mm 74.6 mm 6.3 mm PA Schwarz

22MP35047

Preisbereich
1,5366 € - 1,2446 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 19.1 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP07509

Preisbereich
0,0676 € - 0,0547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 14.3 mm 9.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP05626

Preisbereich
0,0521 € - 0,0422 €

Lagerbestände
37000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 11.1 mm 3.2 mm PA Schwarz

22MP08707

Preisbereich
0,1017 € - 0,0824 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP20026

Preisbereich
0,2899 € - 0,2348 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP08708

Preisbereich
0,1017 € - 0,0824 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 25.4 mm 19.5 mm 0.8-3.2 mm PA Weiß

22MP10012W

Preisbereich
0,1373 € - 0,1112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Weiß
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm PA Weiß

22MP20026W

Preisbereich
0,2899 € - 0,2348 €

Lagerbestände
749 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Weiß
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 7.9 mm 6.1 mm 1.6 mm PA Weiß

22MP01015W

Preisbereich
0,0818 € - 0,0573 €

Lagerbestände
999 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Weiß
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 12.7 mm 9.5 mm 1.6 mm PA Weiß

22MP01030W

Preisbereich
0,0818 € - 0,0573 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Weiß
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 9.5 mm 4.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP03753

Preisbereich
0,0392 € - 0,0318 €

Lagerbestände
1994 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 13.5 mm 10.3 mm 1.6 mm Nylon Schwarz

22MP01040

Preisbereich
0,0838 € - 0,0587 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 13.5 mm 10.3 mm 1.6 mm PA Weiß

22MP01040W

Preisbereich
0,0877 € - 0,0613 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Weiß
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 19.1 mm 15.9 mm 1.6 mm PA Weiß

22MP01060W

Preisbereich
0,113 € - 0,0791 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Weiß
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 38.3 mm 33.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP15021

Preisbereich
0,2242 € - 0,1816 €

Lagerbestände
17998 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 11.1 mm 6.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP04374

Preisbereich
0,043 € - 0,0348 €

Lagerbestände
8731 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 15.9 mm 11.1 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP06257

Preisbereich
0,0521 € - 0,0422 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 38.1 mm 28.6 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP15018

Preisbereich
0,2242 € - 0,1816 €

Lagerbestände
81 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Schwarz

22MP08706

Preisbereich
0,1017 € - 0,0824 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 31.8 mm 23.8 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP12515

Preisbereich
0,1801 € - 0,1459 €

Lagerbestände
4646 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 63.5 mm 49.9 mm 3.2 mm PA Schwarz

22MP25031

Preisbereich
0,6897 € - 0,5587 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 76.2 mm 62.7 mm 6.3 mm PA Schwarz

22MP30039

Preisbereich
1,4064 € - 1,1392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 4.8 mm 3.2 mm 1.6-1.7 mm PA Weiß

22MP01010W

Preisbereich
0,0818 € - 0,0573 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Weiß
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 32.0 mm 0.937 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-35

Preisbereich
0,2362 € - 0,2058 €

Lagerbestände
31100 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 12.7 mm 9.9 mm 6.4 mm PA Schwarz

465893

Preisbereich
0,1765 € - 0,1679 €

Lagerbestände
1659 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 7.1 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Schwarz

465905

Preisbereich
0,1564 € - 0,1333 €

Lagerbestände
15997 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 11.1 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Schwarz

465910

Preisbereich
0,1564 € - 0,1333 €

Lagerbestände
3997 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 15.9 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Schwarz

466900

Preisbereich
0,2368 € - 0,2023 €

Lagerbestände
12116 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 27.8 mm 22.2 mm 3.2 mm PA Schwarz

466904

Preisbereich
0,5181 € - 0,4919 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 27.8 mm 0.812 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-32

Preisbereich
0,2003 € - 0,1754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 27.8 mm 0.875 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-33

Preisbereich
0,1962 € - 0,1713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 38.0 mm 1.125 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-38

Preisbereich
0,2943 € - 0,2584 €

Lagerbestände
1311 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 38.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Schwarz

465900

Preisbereich
0,5583 € - 0,5311 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 9.5 mm 6.3 mm 1.6 mm PA Schwarz

465908

Preisbereich
0,1564 € - 0,1333 €

Lagerbestände
13997 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 9.5 mm 6.7 mm 3.2 mm PA Schwarz

466896

Preisbereich
0,1952 € - 0,1837 €

Lagerbestände
585 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 17.7 mm 3.2 mm PA Schwarz

466902

Preisbereich
0,3488 € - 0,3301 €

Lagerbestände
3484 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 12.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Schwarz

466911

Preisbereich
0,2181 € - 0,2067 €

Lagerbestände
5298 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 31.8 mm 25.4 mm 6.4 mm PA Schwarz

465898

Preisbereich
0,4478 € - 0,4248 €

Lagerbestände
369 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 8.7 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Schwarz

465907

Preisbereich
0,1564 € - 0,1333 €

Lagerbestände
812 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 25.4 mm 22.3 mm 1.6 mm PA Schwarz

465919

Preisbereich
0,3201 € - 0,3201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 19.0 mm 13.9 mm 3.2 mm PA Schwarz

466901

Preisbereich
0,3186 € - 0,3014 €

Lagerbestände
4838 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 38.1 mm 31.7 mm 3.2 mm PA Schwarz

466907

Preisbereich
0,234 € - 0,234 €

Lagerbestände
2498 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 27.8 mm 0.937 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-34

Preisbereich
0,8442 € - 0,2666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 38.0 mm 1.312 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-39

Preisbereich
1,2781 € - 0,4283 €

Lagerbestände
151502 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 50.8 mm 41.3 mm 6.4 mm PA Schwarz

465902

Preisbereich
0,7234 € - 0,7234 €

Lagerbestände
13220 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 10.3 mm 7.1 mm 1.6 mm PA Schwarz

465909

Preisbereich
0,1564 € - 0,1333 €

Lagerbestände
3992 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 14.3 mm 9.9 mm 3.2 mm PA Schwarz

466899

Preisbereich
0,0524 € - 0,0524 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 25.4 mm 20.6 mm 3.2 mm PA Schwarz

466903

Preisbereich
0,0967 € - 0,0967 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Schwarz

466913

Preisbereich
0,3588 € - 0,3588 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 34.9 mm 1.000 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-36

Preisbereich
0,268 € - 0,2362 €

Lagerbestände
1544 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 20.6 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Schwarz

22MP08109

Preisbereich
0,0753 € - 0,061 €

Lagerbestände
34900 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten Rund 6.35 mm Nylon Schwarz

04MP0250ATB

Preisbereich
0,0536 € - 0,0434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Anti-Twist
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Durchführung zum Einrasten 12.7 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP05005

Preisbereich
0,0455 € - 0,0369 €

Lagerbestände
77108 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 30.2 mm 23.8 mm 3.2 mm PA Schwarz

22MP11815

Preisbereich
0,1801 € - 0,1459 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten - Plattenstärkenbereich 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.125 in ; Kabelhalterdurchmesser ca. 12.7 mm | 0.500 in

22MP06259


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    15.9 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
Durchführung zum Einrasten 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP03754

Preisbereich
0,0392 € - 0,0318 €

Lagerbestände
974 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossene Muffe
  • Farbe
    Schwarz
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2