Menü Suche

Mini JawLock 2.0 mm (T) 250.0 mm (L) Polypropylen Grün

Unsere Durchziehplomen mit glattem Riemen bieten einen Verschluss mit Manipulationsnachweis, sie lassen Manipulation und unbefugtes Öffnen an unterschiedlichen Anwendungen erkennen. Dieses Produkt verfügt über einen weißen Polypropylen-Riemen, gesichert mit einem Verschlussmechanismus aus Metall.
Artikelnr:

1222326

2000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2238 €
5000 - 9999 0,1796 €
10000 + 0,1492 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

223,80 €

1000 x 0,2238 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Klassifizierung Indicative Seal
Plombentyp Durchziehplombe
Typ Verschluss mit variabler Länge
Schließmechanismus Metal Locking Jaw
Entfernbarkeit Manuelle Entfernung – kein Werkzeug erforderlich
Bandmaterial Polypropylen
Farbe Grün
Etikettbreite 18.0 mm
Gesamtlänge 300.0 mm
Bandlänge 250.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns