Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Vorgespannte Länge | Federrate | Anfangsspannung | Gesamtlänge | Material | Belastung auf Belastungslänge | Außendurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5203 € - 2,7433 € | 30 Auf Lager |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
3 in
76.2 mm
|
Edelstahl
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
2,985 € - 3,2525 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
5 in
127.0 mm
|
Edelstahl
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
30 Auf Lager |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Edelstahl
|
69.66 N
69.66 N
|
|
|||
2,9568 € - 3,2243 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Edelstahl
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
3,1399 € - 3,4074 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Edelstahl
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
4,5197 € - 4,914 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Edelstahl
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
5,1674 € - 5,618 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
4 in
101.6 mm
|
Edelstahl
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
5,0266 € - 5,4714 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Edelstahl
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
4,9562 € - 5,3927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Edelstahl
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
7,4907 € - 8,1665 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
5.5 in
139.7 mm
|
Edelstahl
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
1,8163 € - 1,9853 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Carbonstahl
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
1,8163 € - 1,9853 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Carbonstahl
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
1,8163 € - 1,9853 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Carbonstahl
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
1,8163 € - 1,9853 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
Carbonstahl
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
1,8163 € - 1,9863 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Carbonstahl
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
1,8163 € - 1,9853 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
2 in
50.8 mm
|
Carbonstahl
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
1,8163 € - 1,9863 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
3 in
76.2 mm
|
Carbonstahl
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
2,3936 € - 2,5907 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
5 in
127.0 mm
|
Carbonstahl
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
1,9149 € - 2,0839 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Carbonstahl
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
1,9149 € - 2,0839 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Carbonstahl
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.