Menü Suche

Gewindestopfen mit Dichtung 28.0 mm;M22 Gelb PA6

Diese Gewindestopfen mit Dichtung sind hitzebeständig und haben eine TPE-Dichtungsscheibe, die das Eindringen von Verunreinigungen verhindert. Sie verfügen über metrische Gewinde und können von Hand oder mit einem Schraubendreher angebracht werden. Temperaturbeständig von -30 °C bis zu 90 °C. Gelb und aus PA6 gefertigt.
Artikelnr:

20597450

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
300 - 2999 0,3014 €
3000 - 14999 0,2153 €
15000 + 0,1937 €
Verpackungseinheit (VPE): 3000

Bestelleinheit: VPE 300

Gesamtpreis:

90,42 €

300 x 0,3014 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
SW1 10.0 mm
SW2 18.0 mm
Kompatibler Gewindestandard Metrisch
Typ 1
Farbe Gelb
Material PA6
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns