Menü Suche

Gewindestopfen mit Dichtung

Auf Lager

Gewindestopfen mit Dichtung sollen eine dichte und sichere Abdichtung gewährleisten, die das Eindringen von Staub, Schmutz oder anderen unerwünschten Komponenten verhindert. Der Einbau einer Dichtung (Unterlegscheibe) verbessert die Dichtungseigenschaften und bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Lecks und Verunreinigungen.

Diese Gewindestopfen lassen sich mit einem Schraubendreher, einem Inbusschlüssel oder einem Schraubenschlüssel leicht ein- und ausbauen. Sie können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.

Häufig verwendet in hydraulischen und pneumatischen Systemen, in der Automobilindustrie und im allgemeinen Maschinenbau.

  • Sorgen für eine dichte Abdichtung und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen.
  • Einfache Montage und Demontage mit einem Schraubendreher, Inbusschlüssel oder Schraubenschlüssel.
  • Können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.
Material: LDPE, Nylon 6, PA;TPE Farbe: Rot, Gelb, Weiß Seriennummer: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegrößen (alle) Farbe Material H Gewindestandard Typ Kaufen
0,9798 € - 2,6934 € 50 Auf Lager
52.0 mm
1-1/4 in
Weiß
PA;TPE
26.0 mm
Gasgewinde
2
10106860 0,2481 € - 0,6045 € 22000 Auf Lager
24.0 mm
3/8 in
Weiß
PA;TPE
18.0 mm
Gasgewinde
1
0,1769 € - 0,4309 € 1400 Auf Lager
16.0 mm
1/8 in
Weiß
PA;TPE
16.0 mm
Gasgewinde
1
0,1994 € - 0,5466 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
1/4 in
Weiß
PA;TPE
18.0 mm
Gasgewinde
2
0,5024 € - 0,8511 € 600 Auf Lager
35.0 mm
3/4 in
Weiß
PA;TPE
20.0 mm
Gasgewinde
2
0,2426 € - 0,6605 € 3500 Auf Lager
28.0 mm
1/2 in
Weiß
PA;TPE
20.0 mm
Gasgewinde
2
0,4634 € - 1,2983 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0 mm
1 in
Weiß
PA;TPE
20.0 mm
Gasgewinde
2
0,1228 € - 0,1911 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M16 x 1.5
Rot
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.2 mm
Metrisch
2
0,1979 € - 0,3078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.3 mm
M24 x 1.5
Rot
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.5 mm
Metrisch
2
0,1807 € - 0,2811 € 9000 Auf Lager
22.0 mm
3/8-19
Gelb
Nylon 6
17.5 mm
Zollmaß
1
0,167 € - 0,2597 € 5000 Auf Lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Gelb
Nylon 6
16.5 mm
Metrisch
1
0,167 € - 0,2597 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
M12 x 1.0
Gelb
Nylon 6
16.5 mm
Metrisch
1
0,3415 € - 0,5313 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.2 mm
1-1/2-11
Rot
LDPE-PIR + NEOPRENE
16.9 mm
Zollmaß
2
0,2312 € - 0,3597 € 2250 Auf Lager
31.3 mm
5/8-14
Rot
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.4 mm
Zollmaß
2
0,1815 € - 0,2824 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
1/2-14
Rot
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.3 mm
Zollmaß
2
0,3097 € - 0,4819 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.8 mm
#1-11
Rot
LDPE-PIR + NEOPRENE
16.9 mm
Zollmaß
2
0,2177 € - 0,3387 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.3 mm
M25 x 1.5
Rot
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.5 mm
Metrisch
2
0,1352 € - 0,2103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.4 mm
M18 x 1.5
Rot
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.3 mm
Metrisch
2
0,1686 € - 0,2623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
M14 x 1.5
Gelb
Nylon 6
17.5 mm
Metrisch
1
0,1532 € - 0,2384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M10 x 1.5
Gelb
Nylon 6
16.5 mm
Metrisch
1
  • von 3
Gewindestopfen mit Dichtung BSP-Gewinde, Gasgewinde 1-1/4” PA;TPE Weiß

10106907

Preisbereich
2,6934 € - 0,9798 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • D
    52.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-1/4 in
Gewindestopfen mit Dichtung BSP-Gewinde, Gasgewinde 3/8” PA;TPE Weiß

10106860

Preisbereich
0,6045 € - 0,2481 €

Lagerbestände
22000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/8 in
Gewindestopfen mit Dichtung BSP-Gewinde, Gasgewinde 1/8” PA;TPE Weiß

10106846

Preisbereich
0,4309 € - 0,1769 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    8.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/8 in
Gewindestopfen mit Dichtung BSP-Gewinde, Gasgewinde 1/4” PA;TPE Weiß

10106853

Preisbereich
0,5466 € - 0,1994 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/4 in
Gewindestopfen mit Dichtung BSP-Gewinde, Gasgewinde 3/4” PA;TPE Weiß

10106884

Preisbereich
0,8511 € - 0,5024 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4 in
Gewindestopfen mit Dichtung BSP-Gewinde, Gasgewinde 1/2” PA;TPE Weiß

10106877

Preisbereich
0,6605 € - 0,2426 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2 in
Gewindestopfen mit Dichtung BSP-Gewinde, Gasgewinde 1” PA;TPE Weiß

10106891

Preisbereich
1,2983 € - 0,4634 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 in
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M16 LDPE-PIR + NEOPREN Rot

20597696

Preisbereich
0,1911 € - 0,1228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • SW1
    23.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M16 x 1.5
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M24 LDPE-PIR + NEOPREN Rot

20597740

Preisbereich
0,3078 € - 0,1979 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    13.8 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M24 x 1.5
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 3/8" Nylon 6 Gelb

20597481

Preisbereich
0,2811 € - 0,1807 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M12 Nylon 6 Gelb

20597405

Preisbereich
0,2597 € - 0,167 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    7.0 mm
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M12 Nylon 6 Gelb

20597399

Preisbereich
0,2597 € - 0,167 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 1,1/2" LDPE-PIR + NEOPREN Rot

20597610

Preisbereich
0,5313 € - 0,3415 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    55.2 mm
  • H
    16.9 mm
  • h
    10.8 mm
  • SW1
    54.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-1/2-11
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 5/8" LDPE-PIR + NEOPREN Rot

20597566

Preisbereich
0,3597 € - 0,2312 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.4 mm
  • h
    13.9 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/8-14
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 1/2" LDPE-PIR + NEOPREN Rot

20597559

Preisbereich
0,2824 € - 0,1815 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.3 mm
  • h
    10.3 mm
  • SW1
    28.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2-14
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 1" LDPE-PIR + NEOPREN Rot

20597597

Preisbereich
0,4819 € - 0,3097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    39.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • h
    10.8 mm
  • SW1
    40.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    #1-11
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M25 LDPE-PIR + NEOPREN Rot

20597757

Preisbereich
0,3387 € - 0,2177 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M25 x 1.5
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M18 LDPE-PIR + NEOPREN Rot

20597702

Preisbereich
0,2103 € - 0,1352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • h
    13.7 mm
  • SW1
    24.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M18 x 1.5
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M14 Nylon 6 Gelb

20597412

Preisbereich
0,2623 € - 0,1686 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M10 Nylon 6 Gelb

20597382

Preisbereich
0,2384 € - 0,1532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    7.0 mm