Menü Suche

Gewindestopfen mit Dichtung 19.0 mm;1/4" Gelb PA6

Diese Gewindestopfen mit Dichtung sind hitzebeständig und haben eine TPE-Dichtungsscheibe, die das Eindringen von Verunreinigungen verhindert. Sie verfügen über Gas-Gewinde und können von Hand oder mit einem Schraubendreher angebracht werden. Temperaturbeständig von -30 °C bis zu 90 °C . Gelb und aus PA6 gefertigt.
Artikelnr:

20597474

4994 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,2527 €
5000 - 24999 0,1805 €
25000 + 0,1624 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

126,35 €

500 x 0,2527 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Mehr anzeigen

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
SW1 13.0 mm
SW2 10.0 mm
Kompatibler Gewindestandard Gas Threads
Typ 1
Farbe Gelb
Material PA6
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns