Menü Suche

Gewindestopfen mit Dichtung 39.8 mm;1" Rot LDPE

Diese O-Ring-Gewindestopfen in Rot verfügen über eine komprimierte Flanschlippe und einen O-Ring, die für eine wasserdichte Abdichtung sorgen, um Leckagen in Hydraulikverschraubungen zu verhindern. Sie halten Schmutz, Staub und Verunreinigungen fern und sind auch für 1" x 11 Gasgewinde geeignet.
Artikelnr:

20597597

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
150 - 1499 0,4641 €
1500 - 7499 0,3315 €
7500 + 0,2983 €
Verpackungseinheit (VPE): 1500

Bestelleinheit: VPE 150

Gesamtpreis:

69,62 €

150 x 0,4641 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
SW1 40.0 mm
Kompatibler Gewindestandard Gas Threads
Typ 2
Farbe Rot
Material LDPE
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns