Menü Suche

Gewindestopfen mit Dichtung 31.3 mm;M24 Rot LDPE

Diese O-Ring-Gewindestopfen verfügen über eine komprimierte Flanschlippe und einen O-Ring, die für eine wasserdichte Abdichtung sorgen, um Leckagen in Hydraulikverschraubungen zu verhindern. Sie sind mit einem O-Ring aus Nitril ausgestattet, um metrische M24-Gewinde zu schützen. Sie sind rot und aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) gefertigt.
Artikelnr:

20597740

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 2499 0,2965 €
2500 - 12499 0,2118 €
12500 + 0,1906 €
Verpackungseinheit (VPE): 2500

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

74,13 €

250 x 0,2965 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
SW1 30.0 mm
Kompatibler Gewindestandard Metrisch
Typ 2
Farbe Rot
Material LDPE
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns