Menü Suche

Gewindestopfen mit Dichtung 28.0 mm;1/2” Weiß PA;TPE

Dieser Gewindestopfen aus Nylon ist mit einer TPE-Dichtscheibe ausgestattet. Er eignet sich für BSP-Gewinde und kann von Hand oder mit einem Elektrowerkzeug montiert und demontiert werden. Sein Material ermöglicht eine Betriebstemperatur, die von minimal -30 °C bis maximal +90 °C reicht.
Artikelnr:

8613000

3944 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 0,6361 €
500 - 999 0,3029 €
1000 - 1999 0,2638 €
2000 + 0,2337 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

31,81 €

50 x 0,6361 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
SW1 18.0 mm
SW2 14.0 mm
Kompatibler Gewindestandard BSP Threads
Kompatibler Gewindestandard Gas Threads
Farbe Weiß
Material PA;TPE
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns