Haken zur Schraubmontage lassen sich sicher an einer Wand anbringen und können als Allzweckhaken verwendet werden. Das Edelstahlmaterial ist langlebig und bietet in verschiedenen Umgebungen ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Hakenhöhe | Hakenstärke | Befestigungsausrichtung | Anzahl der Montagebohrungen | Montageart | Tragfähigkeit | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,9134 € - 41,0149 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Vertikal
|
2
|
Vertical Mount with Screws
|
22 lbs
10 kg
|
||
55,3702 € - 61,5224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.543 in
90.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Vertikal
|
2
|
Vertical Mount with Screws
|
48 lbs
21.8 kg
|
||
11,7409 € - 13,0454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vertikal
|
1
|
Single-Screw Mount
|
35 lbs
15.9 kg
|
||
14,1381 € - 15,709 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Horizontal
|
2
|
Horizontal Mount with Screws
|
44 lbs
20 kg
|
||
69,2128 € - 76,9031 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.543 in
90.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Vertikal
|
2
|
Vertical Mount with Screws
|
26 lbs
11.8 kg
|
||
18,8213 € - 20,9126 € | 8 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vertikal
|
2
|
Vertical Mount with Screws
|
44 lbs
20 kg
|
||
11,0326 € - 12,2584 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Horizontal
|
2
|
Horizontal Mount with Screws
|
44 lbs
20 kg
|
||
3,1054 € - 3,4505 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.921 in
23.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Horizontal
|
2
|
Horizontal Mount with Screws
|
17 lbs
7.7 kg
|
||
22,7735 € - 25,3039 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vertikal
|
2
|
Vertical Mount with Screws
|
22 lbs
10 kg
|
||
71,9164 € - 79,9071 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Vertikal
|
2
|
Vertical Mount with Screws
|
44 lbs
20 kg
|
||
11,3867 € - 12,6519 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vertikal
|
1
|
Single-Screw Mount
|
35 lbs
15.9 kg
|
||
SUG-508 | 11,3595 € - 12,6216 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vertikal
|
2
|
Vertical Mount with Screws
|
44 lbs
20 kg
|
|
0,6973 € - 0,7748 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.547 in
13.9 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Vertikal
|
|
Threaded End
|
6.6 lbs
3 kg
|
||
0,6685 € - 0,7428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.594 in
15.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Vertikal
|
|
Threaded End
|
11 lbs
5 kg
|
||
23,3728 € - 25,9698 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vertikal
|
2
|
Vertical Mount with Screws
|
26 lbs
11.8 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.