Menü Suche

Haken zur Schraubmontage 22.0 mm 35 lbs Edelstahl 304

Dieser Saugnapf-Haken mit Gewinde ist aus Edelstahl 304.
Artikelnr:

SUG-546

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 12,6519 €
5 + 11,3867 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

12,65 €

1 x 12,6519 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Tragfähigkeit 15.9 kg
Hakenvorsprung 30.2 mm
Hakenstärke 5.5 mm
Befestigungsausrichtung Vertikal
Anzahl der Montagebohrungen 1
Hakenhöhe 22.0 mm
Befestigungsbreite 10.0 mm
Montageart Single-Screw Mount
Zolltarifnummer 7318190090
Hauptmaterial Edelstahl 304

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns