Menü Suche

Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 63.5 mm PA

Horizontale Leiterplattenführung zum Einrasten mit Halterippen entlang der Schiene, die helfen, die Leiterplatte an Ort und Stelle zu befestigen. Sie stützt die Leiterplatte in engen Räumen. Gefertigt mit Material mit der Wertung UL94-V2
Artikelnr:

RCGH-25

11597 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,5098 €
5000 + 0,4684 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

254,90 €

500 x 0,5098 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungsmethode Schnellmontage
Für Plattenstärke 1.6 mm
Abstand zwischen Befestigungslöchern 50.8 mm
Gesamtlänge 63.5 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790
Gesamtbreite 6.1 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns