Menü Suche

Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 127.0 mm PA

Leiterplattenführung zum Einrasten für horizontal befestigte Boards. Gefertigt mit Material mit der Wertung UL94-V0
Artikelnr:

RSSHG-501-165

1955 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 + 1,3347 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

667,35 €

500 x 1,3347 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Befestigungsmethode Schnellmontage
Für Plattenstärke 1.6 mm
Abstand zwischen Befestigungslöchern 101.6 mm
Gesamtlänge 127.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790
Gesamtbreite 7.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns