Menü Suche

Kabelschellen ‒ Halb-U, zum Einrasten

Auf Lager

Kabelschellen mit niedrigem Profil für den Einsatz auf dicht gepackten Leiterplatten oder in anderen Anwendungen mit wenig Platz. Gut zum Montieren von Bündeln in Ecken oder an Kanten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,1779 € - 0,2037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10010761 0,1779 € - 0,2037 € 28 Auf Lager
10010792 0,1779 € - 0,2037 € 2376 Auf Lager
10010778 0,1779 € - 0,2037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10010754 0,1779 € - 0,2037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1779 € - 0,2037 € 2531 Auf Lager
Kabelschelle 3.2 mm 4.3 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Natur

10010785

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelschelle 4.8 mm 6.1 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Natur

10010761

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelschelle 4.8 mm 6.1 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Natur

10010792

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
2376 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelschelle 6.4 mm 7.6 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Natur

10010778

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelschelle 3.2 mm 4.3 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Natur

10010754

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelschelle 6.4 mm 7.6 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Natur

10010808

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
2531 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid