Ein leichter Schutzschlauch, der eine kosteneffektive Möglichkeit zum Schützen von Schläuchen und Kabeln darstellt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Länge pro Rolle | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4337 € - 0,7465 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
82.021 ft
25.0 m
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
HW-10-12-PE-BK | 0,738 € - 1,0139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
82.021 ft
25.0 m
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1,038 € - 1,422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
2,6734 € - 3,2279 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.