Menü Suche

Kabeltüllen zur Kantenmontage

Auf Lager

Mithilfe von Kabeltüllen können mehrere Kabel und Drähte durch Löcher geführt werden und sind dabei vor scharfen Kanten geschützt. Sorgen für ein sauberes und organisiertes Erscheinungsbild der Kabel. Erhältlich in einer Auswahl an Materialoptionen, darunter: Nylon 6/6, Flammwidrigkeitsklasse UL94 V-2, natur, mit einer kontinuierlichen Betriebstemperatur von 80 C, oder Silikonkautschuk, schwarz, mit Härtegrad 65 Shore A und einer kontinuierlichen Betriebstemperatur von 180 C. Alle Abmessungen gelten für das Produkt im installierten Zustand.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
0,4218 € - 0,4548 € 223405 Auf Lager
10750 Auf Lager
Kabeltülle 20.0 mm Silikonkautschuk

10340493

Preisbereich
0,4548 € - 0,4218 €

Lagerbestände
223405 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Maximale Betriebstemperatur
    180 °C
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Plattenstärke
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
Kantenhalterungstülle 21.4 mm 21.4 mm 20.0 mm 1.2 mm

10001547


Lagerbestände
10750 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Plattenstärke
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Standard
    RMS