These Lid Stays are used to support and restrict the movement of lids. These lid stays are meant to keep the lid open at a 90-degree angle, allowing for easy access and preventing the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. When the lid is closed, the folding characteristic enables compact storage, making them excellent for space-saving applications.
The primary function is stability and safety when accessing storage unit contents. When the lid is open, the lid stay keeps it firmly in place, preventing it from slamming shut and potentially injuring or damaging the user. This function is convenient when the lid must remain open for an extended time, such as while loading or unloading things from a storage chest. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.
It guarantees durability and strength. It is available in both left and right-hand models and universal mounting versions. It is a less expensive alternative to gas springs and is simple to install and adjust by simply screwing it into position. Typically used in industrial applications.
Material: Stahl, verzinkt, Edelstahl Farbe: Natur Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompression | Gesamtlänge | Befestigungsausrichtung | Zugfestigkeit (N) | Material | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,9425 € - 45,2258 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
|
Stahl, verzinkt
|
5.4
|
||
| 20124144 | 53,3239 € - 113,2001 € | 56 Auf Lager |
3397.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
6146.0
|
Edelstahl
|
5.4
|
|
| 5,4841 € - 6,0935 € | 40 Auf Lager |
1660.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
4664.0
|
Stahl, verzinkt
|
5.4
|
||
| 4,893 € - 5,4367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
|
Stahl, verzinkt
|
5.4
|
||
| 5,3036 € - 5,8929 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
|
Edelstahl 304
|
|
||
| 2,1357 € - 2,3729 € | 294 Auf Lager |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
|
Stahl, verzinkt
|
|
||
| 27,8661 € - 57,4889 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
|
Edelstahl 304
|
|
||
| 2,1357 € - 2,3729 € | 300 Auf Lager |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
4745.0
|
Stahl, verzinkt
|
|
||
| 5,7545 € - 6,3939 € | 150 Auf Lager |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
|
Edelstahl 304
|
|
||
| 28,4645 € - 58,7242 € | 50 Auf Lager |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
|
Edelstahl 304
|
|
||
| 1,9814 € - 2,2016 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
4466.0
|
Stahl, verzinkt
|
|
||
| 1,9814 € - 2,2016 € | 67 Auf Lager |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
4945.0
|
Stahl, verzinkt
|
|
||
| 50,0068 € - 70,0095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
444.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
9449.0
|
Edelstahl
|
5.4
|
||
| 2,1996 € - 2,444 € | 36 Auf Lager |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
4909.0
|
Stahl, verzinkt
|
|
||
| 5,0874 € - 5,6526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
|
Stahl, verzinkt
|
5.4
|
||
| 5,4841 € - 6,0935 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
317.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
4310.0
|
Stahl, verzinkt
|
5.4
|
||
| 9,0077 € - 10,0086 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
|
Stahl, verzinkt
|
5.4
|
||
| 1,9814 € - 2,2016 € | 33 Auf Lager |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
|
Stahl, verzinkt
|
|
||
| 28,4645 € - 58,7242 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
7572.0
|
Edelstahl 304
|
|
||
| 30,8958 € - 63,756 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
5664.0
|
Edelstahl 304
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.