Menü Suche

Klappenaufsteller Für rechten Türanschlag 202.0 mm Stahl, verzinkt

Dieser Klappenaufsteller lässt sich um 90 Grad aufklappen, was einen einfachen Zugang ermöglicht und verhindert, dass sich der Deckel versehentlich schließt. Wird bei offenen Deckeln und elektrischen Schalttafeln verwendet. Die rechtsseitige Befestigungsausrichtung sorgt für Haltbarkeit und Stärke. Montiert mit Befestigungsschrauben und aus Stahl gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20067809

Alte Essentra-Artikelnummer:

27963202001

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 10,1621 €
50 + 6,3513 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

10,16 €

1 x 10,1621 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtlänge 202.0 mm
Abstand zwischen Befestigungslöchern 22.0 mm
Kompatible Schraubengrößen (alle) 5.4
Stärke 4.0 mm
Oberfläche Verzinkt
Hauptmaterial Stahl, verzinkt
Zolltarifnummer 8302100090
Durchmesser Befestigungsbohrung 5.4 mm
Länge Unterteil 202.0 mm
Befestigungsmethode Fastener Screws
Funktionsweise Folding
Scharniertyp Klappenaufsteller
Korpusmaterial Stahl, verzinkt
Befestigungsausrichtung Für rechten Türanschlag

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns