Menü Suche

Libellen

Auf Lager

Unsere Libellen wurden entwickelt, um sicherzustellen, dass Ihre Arbeiten mit Leichtigkeit und Präzision ausgeführt werden und sind ein wesentlicher Bestandteil des Werkzeugsatzes eines jeden Handwerkers.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
18 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Fluide Farbe Höhe Unterteil Gesamthöhe Durchmesser Unterteil Kaufen
In Produktion
Natur
9.0 mm
12.0 mm
25.0 mm
In Produktion
Transparent
10.0 mm
13.0 mm
30.0 mm
In Produktion
Grün;Transparent
1.0 mm
13.0 mm
12.0 mm
In Produktion
Natur
4.0 mm
14.0 mm
40.0 mm
In Produktion
Natur
1.8 mm
10.0 mm
20.0 mm
In Produktion
Schwarz
1.8 mm
10.0 mm
20.0 mm
In Produktion
Natur
8.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
3 Auf Lager
Transparent
9.0 mm
12.0 mm
25.0 mm
In Produktion
Grün;Transparent
1.0 mm
13.0 mm
12.0 mm
1 Auf Lager
Natur
5.0 mm
15.0 mm
50.0 mm
In Produktion
Schwarz
5.0 mm
15.0 mm
50.0 mm
In Produktion
Transparent
8.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
In Produktion
Grün;Transparent
1.0 mm
13.0 mm
12.0 mm
In Produktion
Natur
3.0 mm
11.0 mm
30.0 mm
In Produktion
Transparent
3.0 mm
11.0 mm
30.0 mm
In Produktion
Schwarz
4.0 mm
14.0 mm
40.0 mm
In Produktion
Natur
10.0 mm
13.0 mm
30.0 mm
In Produktion
Grün;Transparent
1.0 mm
13.0 mm
12.0 mm
Libelle 25.0 mm 12.0 mm Aluminium

1337495


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    9.0 mm
  • Fluide Farbe
    Natur
  • Libellentyp
    Kreisförmig
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
Libelle 30.0 mm 13.0 mm Aluminium

1337499


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    10.0 mm
  • Fluide Farbe
    Transparent
  • Libellentyp
    Kreisförmig
  • Gesamthöhe
    13.0 mm
Libelle 12.0 mm 13.0 mm Aluminium

1337503


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    12.0 mm
  • Höhe Unterteil
    1.0 mm
  • Fluide Farbe
    Grün;Transparent
  • Libellentyp
    Länglich
  • Gesamthöhe
    13.0 mm
Libelle 40.0 mm 14.0 mm Aluminium

1337488


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Höhe Unterteil
    4.0 mm
  • Fluide Farbe
    Natur
  • Libellentyp
    Kreisförmig
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
Libelle 20.0 mm 10.0 mm Aluminium

1337486


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Höhe Unterteil
    1.8 mm
  • Fluide Farbe
    Natur
  • Libellentyp
    Kreisförmig
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
Libelle 20.0 mm 10.0 mm Aluminium

1337490


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Höhe Unterteil
    1.8 mm
  • Fluide Farbe
    Schwarz
  • Libellentyp
    Kreisförmig
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
Libelle 20.0 mm 10.0 mm Aluminium

1337494


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Höhe Unterteil
    8.0 mm
  • Fluide Farbe
    Natur
  • Libellentyp
    Kreisförmig
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
Libelle 25.0 mm 12.0 mm Aluminium

1337498


Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    9.0 mm
  • Fluide Farbe
    Transparent
  • Libellentyp
    Kreisförmig
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
Libelle 12.0 mm 13.0 mm Messing

1337502


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    12.0 mm
  • Höhe Unterteil
    1.0 mm
  • Fluide Farbe
    Grün;Transparent
  • Libellentyp
    Länglich
  • Gesamthöhe
    13.0 mm
Libelle 50.0 mm 15.0 mm Aluminium

1337489


Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Höhe Unterteil
    5.0 mm
  • Fluide Farbe
    Natur
  • Libellentyp
    Kreisförmig
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
Libelle 50.0 mm 15.0 mm Aluminium

1337493


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Höhe Unterteil
    5.0 mm
  • Fluide Farbe
    Schwarz
  • Libellentyp
    Kreisförmig
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
Libelle 20.0 mm 10.0 mm Aluminium

1337497


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Höhe Unterteil
    8.0 mm
  • Fluide Farbe
    Transparent
  • Libellentyp
    Kreisförmig
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
Libelle 12.0 mm 13.0 mm Aluminium

1337501


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    12.0 mm
  • Höhe Unterteil
    1.0 mm
  • Fluide Farbe
    Grün;Transparent
  • Libellentyp
    Länglich
  • Gesamthöhe
    13.0 mm
Libelle 30.0 mm 11.0 mm Aluminium

1337487


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    3.0 mm
  • Fluide Farbe
    Natur
  • Libellentyp
    Kreisförmig
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
Libelle 30.0 mm 11.0 mm Aluminium

1337491


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    3.0 mm
  • Fluide Farbe
    Transparent
  • Libellentyp
    Kreisförmig
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
Libelle 40.0 mm 14.0 mm Aluminium

1337492


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Höhe Unterteil
    4.0 mm
  • Fluide Farbe
    Schwarz
  • Libellentyp
    Kreisförmig
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
Libelle 30.0 mm 13.0 mm Aluminium

1337496


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    10.0 mm
  • Fluide Farbe
    Natur
  • Libellentyp
    Kreisförmig
  • Gesamthöhe
    13.0 mm
Libelle 12.0 mm 13.0 mm Messing

1337500


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    12.0 mm
  • Höhe Unterteil
    1.0 mm
  • Fluide Farbe
    Grün;Transparent
  • Libellentyp
    Länglich
  • Gesamthöhe
    13.0 mm