Menü Suche

Magnetschnapper 21.5 mm 61.0 mm 11.0 kg-f

Artikelnr:

1222633

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 39 34,0373 €
40 + 17,1754 €
Verpackungseinheit (VPE): 40

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

34,04 €

1 x 34,0373 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 3926909790
Schnappmechanismus Schnapper und Gegenplatte
Magnetmaterial Ferrit
Montageart Anschraubbar
Schnappergewicht 110.0 g
Abstand zwischen Befestigungslöchern 50.0 mm
Gesamthöhe 20.0 mm
Gesamtbreite 21.5 mm
Gesamtlänge 61.0 mm
Plattenlänge 43.0 mm
Plattendicke 2.0 mm
Plattenbreite 19.0 mm
Abstand zwischen Plattenbefestigungsbohrungen 27.0 mm
Gehäusematerial Zamak

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns